Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fastlane Glasswing Compact Security Turnstile
Fastlane Glasswing Compact Security Turnstile
Fastlane Glasswing Compact Security Turnstile
Fastlane Glasswing Compact Security Turnstile
Fastlane Glasswing Compact Security Turnstile
Fastlane Glasswing Compact Security Turnstile

    Fastlane Glasswing Compact Security Turnstile

    Google-Übersetzung,

    Schnell wirkende „Angel Wing“-Barrieren

    Fastlane Glasswing ist ein optisches Drehkreuz mit einziehbaren Glasbarrieren, das einzigartig in drei Breiten erhältlich ist. Es kombiniert fortschrittliche optische Technologie mit eleganten flügelförmigen Barrieren für schnellen Durchsatz und intelligente Heckklappenerkennung. Mit Fastlane hat Sicherheit noch nie so einladend ausgesehen.

    Erweiterte Intelligenz

    Fastlane-Drehkreuze und Speedgates verfügen über eine fortschrittliche Architektur, die auf verteilter Intelligenz basiert. Eine Infrarot-Strahlmatrix mit mehreren Mikroprozessoren überwacht Fußgängerbewegungen mit höchster Genauigkeit und erkennt Drängler bereits bei einer Entfernung von nur 6 mm. Diese Technologie ist von Natur aus sicherer, ermöglicht außerdem den schnellsten Zutritt und minimiert Fehlalarme.

    IP aktiviert

    Glasswing verfügt über Fastlane Connect™, ein TCP/IP-Kommunikations- und Steuerungssystem, das eine webbasierte Drehkreuzsteuerung von jedem PC, Tablet, Smartphone oder vom Multilane Controller von Fastlane aus ermöglicht.

    Betrieb

    Glasswing ist so konzipiert, dass es im Normalzustand geschlossen funktioniert und sich erst nach der Freigabe durch ein Zugangssystem öffnet. Die Glasbarriere zieht sich in den Sockel zurück. Barrieren können dann entweder:

    • Schließen Sie schnell hinter der autorisierten Person, um Drängler abzuschrecken
    • Bleiben Sie für weitere autorisierte Benutzer, die aus beiden Richtungen vorbeikommen, offen.

    Glasswing löst automatisch einen lokalen Alarm aus, wenn jemand unbefugt eindringt.

    • Versuche, die Glasbarriere zu durchbrechen, werden einen zweiten, lauteren Alarm auslösen
    • Ein sekundäres Relais kann CCTV auslösen, Türen verriegeln oder Aufzüge steuern
    • Optionale Feststellbremse für sicherere Umgebungen

    Benutzerfreundlich und sicher

    Fastlane Speedgates verfügen über bis zu 32 Sicherheitsstrahlen, die die Bewegung der Barrieren stoppen, falls einer der Strahlen beschädigt wird. Die Einheiten verfügen über einen Feueralarmeingang, um einen ungehinderten Notausgang zu ermöglichen, und die Einheiten können so konfiguriert werden, dass sie bei einem Stromausfall ausfallsicher sind.

    Schlüsselwörter: Eingangssicherheit, Fußgängertore, Eingangskontrolle, Zugangskontrolldrehkreuze, Speedgates, Anti-Tailgating-Vorrichtungen, Anti-Tailgating-Zugangskontrolle, elektrisches Tor, Zugangskontrolle, physische Zugangskontrolle, Sicherheitstore, Fußgängerdrehkreuze, Drehkreuze, Sicherheitseingangstore, Sicherheitsdrehkreuz, Drehtor, optische Drehkreuze, Eingangszugangskontrolle, Drehkreuz-Zugangskontroll-Sicherheitssysteme, Mitarbeitereingangsdrehkreuz, Anti-Tailgating-Sicherheit, physische Zugangskontrolle, Speedgates, Schrankendrehkreuze, Lobbysicherheit, Eingangssicherheit, Sicherheitsalarme, Fußgängersicherheit, Tore, Schranken, Eingangstore, Fußgängerdrehkreuze, hüfthohe Drehkreuze, Drehkreuze in voller Höhe, hohe Sicherheit, barrierefreie Drehkreuze, Drehkreuze mit Glasbarrieren, Drehkreuze mit Schranken, Zugangstor.

    Spezifikation
      • Product family: Turnstiles and Speedgates
      • Product group: Optical Turnstiles

      Turnstile pedestal dimensions — standard & ADA

      • Height: 36.5”
      • Length Compact elliptical ends: 59.1”
      • Length Compact square ends: 49.3”
      • Length Standard elliptical ends: 59.1”
      • Length Standard square ends: 49.3”
      • Length Wide elliptical ends: 59.1”
      • Length Wide square ends: 49.3”

      Turnstile barrier glass dimensions

      • Narrow: 9.84”
      • Standard: 12.4”
      • Wide: 16”

      Turnstile lane width

      • Narrow: 21.7”
      • Standard: 26”
      • Wide: 36”

      Available turnstile end panels

      • Elliptical
      • Square

      Keywords: entry security, pedestrian gates, entrance control, access control turnstiles, speedgates, anti-tailgating devices, anti tailgating access control, electric gate, access control, physical access control, security gates, pedestrian turnstiles, turnstiles, security entrance gates, security turnstile gate, turn style gate, optical turnstiles, entrance access control, turnstile access control security systems, employee entrance turnstile, anti tailgating security, physical access control, speed gates, barrier turnstiles, lobby security, entrance security, security alarms, pedestrian security, gates, barrier gates, entry gates, pedestrian turnstiles, waist high turnstiles, full height turnstiles, high security, barrier free turnstiles, glass barrier turnstiles, barrier arm turnstiles, access gate.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersecurity-turnstiles-fastlane-glasswing
    • ProduktfamilieSecurity Optical Turnstiles
    • ProduktgruppeSecurity Speed Gates
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-03-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)36.5
    • Breite (Inches)12.4
    • Tiefe (Inches)59.1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTiefbau und Infrastruktur - Drehkreuze und Tore für Fußgängerzugang
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameGate barrier systems
    • UNSPSCCode46161510
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_34
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGates and turnstiles
    • Klassifizierung11 14 13.19
    • Format2014TitelTurnstiles
    • OmniClassNummer23-29 13 23
    • OmniClassTitelAccess Control Turnstiles

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika Südamerika