Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Waist High Optical Turnstile
Waist High Optical Turnstile

    Waist High Optical Turnstile

    Google-Übersetzung,

    Die hüfthohen optischen Drehkreuze von Outlaw Industries sind Präzisionsprodukte, die in den USA hergestellt werden und Komponenten verwenden, die dem Buy American Act entsprechen. Dies gewährleistet außergewöhnliche Qualität und Zuverlässigkeit und unterstützt gleichzeitig die amerikanische Produktion. Diese motorisierten, bidirektionalen Drehtore bieten Lösungen mittlerer Sicherheit und ermöglichen einen schnellen, effizienten Personenfluss in Firmengebäuden, Fitnessstudios, Banklobbys, Aufzugsvorräumen und anderen stark frequentierten Bereichen .

    Diese Drehkreuze wurden für die Anforderungen von Branchen entwickelt , die erhöhte Sicherheit, optimierte Zugangskontrolle und einen effizienten Verkehrsfluss benötigen. Sie verhindern unbefugten Zugang, verringern Staus und behalten ihr elegantes, modernes Erscheinungsbild bei, das die zeitgenössische Architektur ergänzt.

    Jede Bahn ist mit einem Remote-Touchscreen-PC ausgestattet, der die zentrale Steuerung und Überwachung aller Bahnfunktionen und -zustände ermöglicht. Diese leistungsstarke Funktion bietet den Bedienern Echtzeit-Einblicke und die Flexibilität, die Drehkreuzeinstellungen einfach zu konfigurieren und anzupassen. Darüber hinaus ermöglicht der PC die Fernfehlerbehebung über das Internet, was schnelle Problemlösungen gewährleistet und Ausfallzeiten minimiert.

    Das hüfthohe optische Drehkreuz bietet eine vollständig anpassbare Bedienung und wird vorkonfiguriert für kontrollierten Ein- und Ausgang geliefert. Sie können die Ein- und Ausgangsmodi entsprechend den Anforderungen Ihrer Einrichtung unabhängig voneinander konfigurieren. Beispielsweise kann für den Eintritt eine Zugangsberechtigung (z. B. eine Karte oder ein Ausweis) erforderlich sein, während für den Ausgang ein freier Durchgang möglich ist.

    Integrierte Blink- und Richtungsleuchten verbessern das Benutzererlebnis, indem sie die Verfügbarkeit von Fahrspuren deutlich signalisieren und den Durchtritt bzw. die Vorlage des Ausweises signalisieren. Diese Funktion sorgt für einen effizienten Verkehrsfluss und reduziert Verwirrungen. Sie eignet sich daher ideal für stark frequentierte Bereiche .

    Die hüfthohen optischen Drehkreuze von Outlaw Industries vereinen Funktionalität, Anpassungsfähigkeit und Stil. Dank ihrer Fernverwaltungsfunktionen , der einfachen Bedienung und des robusten Designs sind sie die ideale Wahl für Einrichtungen , die zuverlässige, leistungsstarke und auf ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnittene Zutrittskontrolllösungen suchen.

    Spezifikation
    • Optical Lane

      End Cabinets, Intermediate Cabinet, Remote Lane Control

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerwaist-high-optical-turnstile
    • ProduktfamilieOptical Turnstiles
    • ProduktgruppeWaist High Optical Turnstiles
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTiefbau und Infrastruktur - Drehkreuze und Tore für Fußgängerzugang
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_34
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGates and turnstiles
    • Klassifizierung11 14 13.19
    • Format2014TitelTurnstiles
    • OmniClassNummer23-29 13 23 11
    • OmniClassTitelWaist Height Turnstiles
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit