Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MPB Drehkreuz mit Fahrradtür
MPB Drehkreuz mit Fahrradtür
MPB Drehkreuz mit Fahrradtür

    MPB Drehkreuz mit Fahrradtür

    Die Personen- und Fahrradsperre MPB kombiniert ein Drehkreuz für den Personenzutritt mit einem Drehtor für Fahrräder. Wird über die Induktionsschleife die Anwesenheit eines Fahrrads erkannt, öffnet sich beim Betreten des Drehkreuzes automatisch
    auch das Drehtor und gibt den Weg für das Zweirad frei. Sie bietet damit eine sichere und schnelle Zutrittslösung für Fahrrad und
    Fahrer – besonders für Fahrradparkhäuser und für Firmen, bei denen die Mitarbeiter auf zwei Rädern auf das Werksgelände gelangen können. Das Drehkreuz MPB zeichnet sich nicht nur durch seine robuste Konstruktion, seine durchdachten Detaillösungen und die wartungsfreie und energieeffiziente MHTM™-Antriebstechnologie aus. Es lässt sich außerdem durch verschiedene Materialausführungen, Verriegelungen und zusätzliche Anbauteile wie Beleuchtung und Richtungsanzeigen individuell an den gewünschten Einsatzzweck anpassen.

    Spezifikation
    • Technische Daten MPB 411

      Technologie Drehkreuz/Drehtor: elektromechanisch/motorisch

      Durchflussrate (Anzahl der Personen pro Minute): 1 ca. 10 - Abhängig von Lesegerät, Produktkonfiguration und Personenverhalten

      Steuerungssystem: MGC

      Sicherheitssystem: MSDS®

      Spannung: 110 – 230 V AC, 50 – 60 Hz

      Leistungsaufnahme: ca. 50 W (ohne Zubehör)

      Einschaltdauer: 100 %

      Schutzklasse: IP43 (IP54 optional erhältlich)

      Abmessungen (L x B x H): 2500 x 2458 x 2235 mm

      Gewicht: ca. 550 kg

      Temperaturbereich: −30 bis +55 °C

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermpb-full-height-turnstile-with-bicycle-gate
    • ProduktfamilieMagnetic Autocontrol
    • ProduktgruppeFull Height turnstiles
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-07-06
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2235
    • Breite (mm)2500
    • Tiefe (mm)2458
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)550
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTiefbau und Infrastruktur - Drehkreuze und Tore für Fußgängerzugang

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit