Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fastlane Compact Security Turnstile

Fastlane Compact Security Turnstile

Google-Übersetzung,

Optimierte optische Erkennung

Fastlane Compact ist das kleinste optische Drehkreuz von Fastlane. Es kombiniert fortschrittliche optische Technologie mit einem stromlinienförmigen Sockel, um unbefugten Zutritt zu erkennen und Alarm zu schlagen. Mit Fastlane war Sicherheit noch nie so einladend.

Erweiterte Intelligenz

Fastlane-Drehkreuze und Speedgates verfügen über eine fortschrittliche Architektur, die auf verteilter Intelligenz basiert. Eine Infrarot-Strahlmatrix mit mehreren Mikroprozessoren überwacht Fußgängerbewegungen mit höchster Genauigkeit und erkennt Drängler bereits bei einer Entfernung von nur 6 mm. Diese Technologie ist von Natur aus sicherer, ermöglicht außerdem den schnellsten Zutritt und minimiert Fehlalarme.

Betrieb

Compact ist für den Betrieb im normalerweise sicheren Modus konzipiert und:

  • Ermöglicht den Zugriff nur nach Systemfreigabe
  • Löst automatisch einen lokalen Alarm aus, wenn jemand unbefugt eindringt
  • Verfügt über ein sekundäres Relais, das CCTV auslösen, Türen verriegeln oder Aufzüge steuern kann

Benutzerfreundlich und sicher

Das Fehlen einer physischen Barriere gewährleistet einen schnellen Durchgang und uneingeschränkte Bewegungsfreiheit für das gesamte Personal, mit sicherem Zugang für Behinderte und freiem Notausgang im Falle eines Feueralarms oder Stromausfalls. Die Benutzer werden von einer intuitiven Benutzeroberfläche begrüßt, die sie automatisch durch den Ein- und Ausstiegsprozess führt und autorisierten Benutzern einen schnellen und einfachen Zugang gewährleistet.

Schlüsselwörter: Eingangssicherheit, Fußgängertore, Eingangskontrolle, Zugangskontrolldrehkreuze, Speedgates, Anti-Tailgating-Vorrichtungen, Anti-Tailgating-Zugangskontrolle, elektrisches Tor, Zugangskontrolle, physische Zugangskontrolle, Sicherheitstore, Fußgängerdrehkreuze, Drehkreuze, Sicherheitseingangstore, Sicherheitsdrehkreuz, Drehtor, optische Drehkreuze, Eingangszugangskontrolle, Drehkreuz-Zugangskontroll-Sicherheitssysteme, Mitarbeitereingangsdrehkreuz, Anti-Tailgating-Sicherheit, physische Zugangskontrolle, Speedgates, Schrankendrehkreuze, Lobbysicherheit, Eingangssicherheit, Sicherheitsalarme, Fußgängersicherheit, Tore, Schranken, Eingangstore, Fußgängerdrehkreuze, hüfthohe Drehkreuze, Drehkreuze in voller Höhe, hohe Sicherheit, barrierefreie Drehkreuze, Drehkreuze mit Glasbarrieren, Drehkreuze mit Schranken, Zugangstor.

Spezifikation
  • Pedestal dimensions — standard & ADA

    • Height: 37.7”
    • Width: 6.6”
    • Length: 17.6”

    Lane width

    • Standard lane: 19.6-28”
    • ADA lane: 33-39”

    Available end panels

    • Round
    • Square

    Keywords: entry security, pedestrian gates, entrance control, access control turnstiles, speedgates, anti-tailgating devices, anti tailgating access control, electric gate, access control, physical access control, security gates, pedestrian turnstiles, turnstiles, security entrance gates, security turnstile gate, turn style gate, optical turnstiles, entrance access control, turnstile access control security systems, employee entrance turnstile, anti tailgating security, physical access control, speed gates, barrier turnstiles, lobby security, entrance security, security alarms, pedestrian security, gates, barrier gates, entry gates, pedestrian turnstiles, waist high turnstiles, full height turnstiles, high security, barrier free turnstiles, glass barrier turnstiles, barrier arm turnstiles, access gate.

Technische Spezifikation
  • Referenznummersecurity-turnstiles-fastlane-compact
  • ProduktfamilieSecurity Optical Turnstiles
  • ProduktgruppeSecurity Speed Gates
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-03-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Sekundär MaterialPulverbeschichteter Stahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTiefbau und Infrastruktur - Drehkreuze und Tore für Fußgängerzugang
  • IFCClassificationTür
  • UNSPSCNameGate barrier systems
  • UNSPSCCode46161510
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_34
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGates and turnstiles
  • Klassifizierung11 14 13.19
  • Format2014TitelTurnstiles
  • OmniClassNummer23-29 13 23
  • OmniClassTitelAccess Control Turnstiles

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika Südamerika