Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Allura® Shutter Door​​ - 653

Allura® Shutter Door​​ - 653

Google-Übersetzung,

Allura® 653

Die Allura®-Rollläden sind eine leichte Türlösung der nächsten Generation, die vielseitig genug für Spezialanwendungen ist und ein platzsparendes Design aufweist, wodurch sie sich perfekt für Installationen mit begrenztem Seiten- und Kopfraum eignet. Mehrere Perforations- und Fensteroptionen ermöglichen viele Konfigurationen mit der richtigen Menge an Licht- und Luftdurchgang. Der vielseitige und attraktive Allura®-Rollladen ist perfekt für die Sicherheit in Bereichen mit hohem Fußgängerverkehr. Stark frequentierte Bereiche wie Einzelhandelsgeschäfte, Apotheken und Krankenhäuser benötigen häufig die Sicherheit, die eine Sicherheitsrolltür bietet, sowie die Flexibilität bei den ästhetischen Optionen, um sie an die Umgebung anzupassen.

BIM-Objekte dienen der allgemeinen Referenz und sollten nicht für genaue Konstruktionsinformationen verwendet werden. Bitte wenden Sie sich an einen Overhead Door-Händler, wenn Sie genaue Abmessungen benötigen.

Spezifikation
  • Door Options

    • Step angle bottom bar attachment
    • Electric tube motor or crank operation
    • Slide bolts (exterior; non-coil side) suitable for use with padlocks; left and right slides (requires interlock with tube motor operation)
    • Cylinder lock (requires interlock with tube motor operation)
    • Interlock micro switch
    • PowderGuard® Premium powder coat finish options are available in approximately 200 colors as well as custom matching to specification.
    • Open fenestration 1" x 1" uniformly spaced openings, full curtain, 24% open area.
    • Open perforation full curtain, 22% open area.
    • Partial fenestration 1" x 1" uniformly spaced openings (Indicate height of curtain segment to be fenestrated).
    • Partial perforation (Indicate height of curtain segment to be perforated). ​
Technische Spezifikation
  • Referenznummerallura-shutter-door-653
  • ProduktfamilieCommercial Doors
  • ProduktgruppeRolling Doors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-12-13
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Shutters
  • IFCClassificationTür
  • Klassifizierung08 33 23
  • Format2014TitelOverhead Coiling Doors
  • OmniClassNummer23-17 11 13 25 11
  • OmniClassTitelRoller Shutter Overhead Metal Doors
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit