Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Counter Doors - 652
Counter Doors - 652

    Counter Doors - 652

    Google-Übersetzung,

    Die Rolltore Modell 652 zeichnen sich durch ihre klar eloxierte Aluminium-Vorhangoberfläche aus und sind für Öffnungen bis 20 Fuß Breite und 9 Fuß Höhe ausgelegt. Diese Türen sind ideal für eine Vielzahl von Anwendungen mit kleinen Öffnungen, bei denen Sicherheit wichtig ist und nicht klassifizierte Türen geeignet sind. Zu den üblichen Anwendungen zählen Konzessionsbereiche, Cafeterias, Apotheken, Teilelagerbereiche und Ticketschalter.​​​

    BIM-Objekte dienen der allgemeinen Referenz und sollten nicht für genaue Konstruktionsinformationen verwendet werden. Bitte wenden Sie sich an einen Overhead Door-Händler, wenn Sie genaue Abmessungen benötigen.

    Spezifikation
    • ​​​​Door Options

      • Crank or electric operation
      • PowderGuard® Premium powder coat finish options are available in approximately 200 colors as well as custom matching to specification. PowderGuard® Zinc and PowderGuard® Weathered finishes
      • Vision lites
      • Perforated slats
      • Fenestrated slats with uniformly spaced openings of 5/8" x 3" (16 mm x 76 mm)
      • Guides: 11-gauge roll-formed steel guides
      • Cylinder lock ​​
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercounter-doors-652
    • ProduktfamilieCommercial Doors
    • ProduktgruppeRolling Doors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-12-13
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
    • IFCClassificationTür
    • Klassifizierung08 33 13
    • Format2014TitelCoiling Counter Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 13 25 11
    • OmniClassTitelRoller Shutter Overhead Metal Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit