Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EverServe™ HD Rolling Steel Service Doors - 625S
EverServe™ HD Rolling Steel Service Doors - 625S

    EverServe™ HD Rolling Steel Service Doors - 625S

    Google-Übersetzung,

    Diese hochbelastbare, isolierte, federlose Stormtite™-Servicetür bietet Sicherheit, Zuverlässigkeit und Wartungsfreundlichkeit und eignet sich am besten für Anwendungen, die Schutz vor extremen Wetterbedingungen erfordern. Die isolierten Lamellen sorgen für Klimaregulierung und Schalldämmung, während die umlaufenden Dichtungen zusätzlichen Schutz vor Witterungseinflüssen bieten.​​​​

    BIM-Objekte dienen der allgemeinen Referenz und sollten nicht für genaue Konstruktionsinformationen verwendet werden. Bitte wenden Sie sich an einen Overhead Door-Händler, wenn Sie genaue Abmessungen benötigen.

    Spezifikation
    • Door Options

      • Motor options: Available for supply voltages 220-240V AC 1-phase; 440-480V AC or 575V AC 3-phase (both 440-480 and 575V AC require transformer).
      • Flat profile type F-265i for doors up to 30' wide. Available in: [Front Slat] 22, 20, 18 gauge galvanized steel; 22, 20 gauge stainless steel; 18 gauge (.040") aluminum [Back Slat] 22 gauge steel; 24 gauge stainless steel; 22 gauge (.024") aluminum*
      • Bottom bar also available in galvanized steel, stainless steel and aluminum
      • Guide options include galvanized steel, power-coated steel
      • Hood available in powder coat, stainless steel and aluminum; sloped hood also available
      • Brackets also available in powder coat, galvanized steel
      • IP65 (NEMA 4/4X equivalent) control panel
      • Sensing edge for improved safety
      • Additional set of photoelectric sensors
      • Optional push buttons, loop detectors, radio control, motion detectors or any combination thereof available for door operation/control
      • PowderGuard® Premium powder coat and PowderGuard® Max hardened powder coat available in approximately 200 colors as well as color-matching to specification
      • PowderGuard® Textured Finish: Industrial textured powder coat provides a thicker, more scratch resistant coat for added product protection on guides, bottom bar and head plate
      • Uniformly spaced glazed acrylic vision lites available in 10” x 1”​
      • High wind load options available ​​​​

      *Consult factory for specific slat profile and gauge width limits.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummereverserve-hd-rolling-steel-service-doors-625S
    • ProduktfamilieCommercial Doors
    • ProduktgruppeRolling Doors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-12-13
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
    • IFCClassificationTür
    • Klassifizierung08 33 23
    • Format2014TitelOverhead Coiling Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 13 25
    • OmniClassTitelOverhead Metal Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit