Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Insulated Sectional Steel-Back Door - 470

Insulated Sectional Steel-Back Door - 470

Google-Übersetzung,

Das isolierte Sektionaltor aus Stahl, Modell 470, ist solide konstruiert und bietet zuverlässige Leistung. Das isolierte Sektionaltor aus Stahl ist perfekt für gewerbliche und industrielle Anwendungen geeignet. Die 2-Zoll-Polystyrol-Isolierung bietet einen hervorragenden R-Wert von 9,83.

BIM-Objekte dienen der allgemeinen Referenz und sollten nicht für genaue Konstruktionsinformationen verwendet werden. Bitte wenden Sie sich an einen Overhead Door-Händler, wenn Sie genaue Abmessungen benötigen.

Spezifikation
  • Standard Features

    Standard max width: 20'0" (6,096 mm)

    Standard max height: 14'1" (4,293 mm)

    Panel thickness: 2" (51 mm)

    R-value: 9.83

    Exterior steel: 26-gauge

    Interior steel: 29-gauge

    Exterior surface: ribbed, woodgrain embossed

    Insulation: polystyrene

    Standard springs: 10,000 cycle

    Track: 2" and 3" track available in standard fit, high lift, full vertical,low headroom, and follow roof line options

    Warranty: 10 years against cracking, splitting or deterioration due to rust-through. 10 years delamination. ​

    Door Options​​

    • Insulated glass, tempered glass, polycarbonate, multi-wall polycarbonate, etc.
    • High-usage package
    • Wind load options
    • Electric operator
    • Chain hoist
    • Posi-Tension™ drums​
    • Safety bottom fixture ​
    • Bottom-sensing edge ​
    • Flexible jamb, header seal ​
    • Exhaust ports ​
    • Hinge upgrade package ​
    • Residential lite options ​
    • Window Glazing Options​ ​​
Technische Spezifikation
  • Referenznummerinsulated-sectional-steel-back-doors-470
  • ProduktfamilieCommercial Doors
  • ProduktgruppeSectional Doors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-12-16
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialStyropor (EPS)
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
  • IFCClassificationTür
  • Klassifizierung08 36 13
  • Format2014TitelSectional Doors
  • OmniClassNummer23-17 11 13 25 13
  • OmniClassTitelSectional Overhead Metal Doors

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika