Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rolling Steel Service Doors - 600​
Rolling Steel Service Doors - 600​

    Rolling Steel Service Doors - 600​

    Google-Übersetzung,

    Coil-Away™ Modell 600 ​​​​​

    Dieses rollbare Servicetor aus Stahl ist die ideale Wahl, wenn Wirtschaftlichkeit und Funktionalität wichtig sind. Das Tor Modell 600 wird standardmäßig mit einer unteren Wetterdichtung geliefert. Windlast-, Kettenzug- oder Motorbetrieb sowie Haubenoptionen sind erhältlich, um die Einsatzmöglichkeiten in einer Vielzahl leichter gewerblicher Anwendungen zu erweitern.

    BIM-Objekte dienen der allgemeinen Referenz und sollten nicht für genaue Konstruktionsinformationen verwendet werden. Bitte wenden Sie sich an einen Overhead Door-Händler, wenn Sie genaue Abmessungen benötigen.

    Spezifikation
    • Door Options

      • Chain hoist
      • Electric operator
      • Bottom sensing edge
      • Hood
      • Wind load package
      • Galvanized steel endlocks
      • Between-jambs mounting
      • PowderGuard® finish offers full spectrum of approximately 200 colors as well as color-matching to specification
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrolling-steel-service-doors-600
    • ProduktfamilieCommercial Doors
    • ProduktgruppeRolling Doors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-12-13
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
    • IFCClassificationTür
    • Klassifizierung08 33 23
    • Format2014TitelOverhead Coiling Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 13 25
    • OmniClassTitelOverhead Metal Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit