Unser isoliertes, feuerfestes Rolltor bietet hervorragenden Schutz überall dort, wo ein isoliertes Brandschutztor erforderlich ist (max. Breite 24'; max. Höhe 24'). Das isolierte Rolltor aus Stahl Modell 635 dient als Wärmebarriere und ist ideal für Anwendungen, bei denen aufgrund von Klimakontrollanforderungen eine Trennung erforderlich ist. Die in diesem Tor verwendete Isolierung bietet zusätzliche Energieeffizienz (R-Wert von 4,5), Schallübertragungskontrolle (STC 21) und die im Lamelleneinsatz verwendete Mineralwolle erfüllt den Rauch- und Flammenindex von 5.
Zu den üblichen Anwendungen mit und ohne Mauerwerk gehören: Anlagen mit Lackierkabinen, Aktenräume, Materiallager, Lagerhallen, gemeinsame Wände zwischen Unternehmen, öffentliche Archivierungslager und öffentliche Gebäude wie Bibliotheken. Die isolierte Brandschutztür Modell 635 ist mit UL-Etiketten (FM optional) für 1-1/2, 3, 4 und übergroße Türen erhältlich.
Diese Türen verfügen über einen mechanischen, automatisch rücksetzbaren Aufzug (nicht motorisiert), der einen einfachen Falltest und ein Zurücksetzen der Brandschutztür in nur wenigen Sekunden ermöglicht. Auf beiden Seiten der Wand sind Schmelzsicherungen angebracht, die sich trennen, um die Tür im Brandfall automatisch zu schließen. Zusätzliche Sicherheits- und Schutzfunktionen sind verfügbar, darunter: Fire Sentinel®-Zeitverzögerungsauslöser, FireLite®-Sichtleuchten, Rauchmelder, Hupen und Blitzlichter.
BIM-Objekte dienen der allgemeinen Referenz und sollten nicht für genaue Konstruktionsinformationen verwendet werden. Bitte wenden Sie sich an einen Overhead Door-Händler, wenn Sie genaue Abmessungen benötigen.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |