Das Rolltor Modell 780CD ist für Öffnungen bis zu 16' x 16' (4877 mm x 4877 mm) ausgelegt und bietet einfache Handhabung, Vielseitigkeit und gutes Aussehen. Das Modell 780CD ist für stark beanspruchte Umgebungen ausgelegt, in denen kein Tor mit hoher Windlast erforderlich ist. Wie das Modell 790CW ist dieses Hochleistungstor aus hochfesten, verzinkten 26-Gauge-Stahlvorhangabschnitten für überragende Leistung gefertigt. Es verfügt außerdem über unsere innovativen Schnellverbindungskomponenten, die eine schnelle und einfache Montage ermöglichen, ohne die Stabilität oder Haltbarkeit zu beeinträchtigen. Abgestufte Ausgleichsringe und ein einzigartiges Vorhangprofil minimieren das Verschachteln. Das universelle Führungsdesign vereinfacht die Installation weiter, indem es die direkte Montage an Beton-, Mauerwerk-, Stahl- oder Holzpfosten ermöglicht. Zusätzliche Standardfunktionen wie doppelte Scheuerleisten an beiden Kanten der Führung und ein flexibles Gurtband an beiden Vorderkanten des Vorhangs zur Minimierung des Verschachtelns stellen sicher, dass das Modell 780CD über Jahre hinweg eine langlebige und kostengünstige Leistung bietet.
BIM-Objekte dienen der allgemeinen Referenz und sollten nicht für genaue Konstruktionsinformationen verwendet werden. Bitte wenden Sie sich an einen Overhead Door-Händler, wenn Sie genaue Abmessungen benötigen.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |