Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Low-Headroom High Speed Exterior Rubber Door - 995LH
Low-Headroom High Speed Exterior Rubber Door - 995LH
Low-Headroom High Speed Exterior Rubber Door - 995LH
Low-Headroom High Speed Exterior Rubber Door - 995LH
Low-Headroom High Speed Exterior Rubber Door - 995LH
Low-Headroom High Speed Exterior Rubber Door - 995LH
Low-Headroom High Speed Exterior Rubber Door - 995LH
Low-Headroom High Speed Exterior Rubber Door - 995LH
Low-Headroom High Speed Exterior Rubber Door - 995LH

    Low-Headroom High Speed Exterior Rubber Door - 995LH

    Google-Übersetzung,

    Modell 995LH

    Das RapidFlex ® Modell 995LH ist ein robustes, schnelllaufendes Außentor aus Gummi, das speziell für Anwendungen mit geringer Durchfahrtshöhe entwickelt wurde. Dieses auf Leistung und Zuverlässigkeit ausgelegte Hochzyklustor sorgt für einen reibungslosen Betrieb bei minimalem Wartungsaufwand. Das innovative federlose Design, der sanft anlaufende Frequenzumrichter und das langlebige, direkt montierte Getriebe reduzieren den Verschleiß und verlängern die Lebensdauer. Das Tor besteht aus mehrfach verstärktem Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) für außergewöhnliche Festigkeit und Beständigkeit gegen Petrochemikalien – perfekt für anspruchsvolle Außenumgebungen. Mit vorinstalliertem Sturz, optionaler LED-Beleuchtung und feuchtigkeitsabweisender Haube ist es eine intelligente, platzsparende und leistungsstarke Lösung.

    BIM-Objekte dienen der allgemeinen Referenz und sollten nicht für genaue Konstruktionsinformationen verwendet werden. Bitte wenden Sie sich an einen Overhead Door-Händler, wenn Sie genaue Abmessungen benötigen.

    Spezifikation
    • Product Specification

      Maximum Width 22'

      Maximum Height 10'

      Headroom

      • 12" for 8' to 14' wide doors
      • 13" for 15' to 18' wide doors
      • 15" for 19' to 22' wide doors

      Maximum Opening Speed Up to 30"/sec

      Maximum Closing Speed Up to 20"/sec

      Curtain Lock Yes

      Breakaway Self Reset† No

      Wind Load* Up to 27.0 psf

      Curtain Material 5 layers of NBR rubber with 4 layers of polyester weave

      Operation Direct drive motor and gearbox system with field changeable universal handing and door stop safety device

      Control Panel Variable frequency drive NEMA 4X cULus listed; Onboard self-diagnostic and service reminder; Built-in padlockable fused disconnect

      Detection Infrared sensors mounted in-plane to the door curtain at 4.5" and 50"-54" from floor

      Reversing Safety Edge cUR 325 recognized wireless reversing monitored edge sensor with adjustable impact detection

      Available Voltages 208V AC 3PH†, 230V AC 3PH, 460V AC 3PH, 575V AC 3PH†

      (†Requires stand-alone mounted transformer)

      * Wind load is the ultimate pressure tested at door width of 19'.

      + Automatic reset not available with low headroom model.

      Warranty

      5-year Limited

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhigh-speed-exterior-rubber-door-995lh
    • ProduktfamilieCommercial Doors
    • ProduktgruppeHigh Speed Doors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-05-08
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGummi
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
    • IFCClassificationTür
    • Klassifizierung08 33 23.13
    • Format2014TitelOverhead Rapid Coiling Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 19 21
    • OmniClassTitelOverhead Composite Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit