Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RapidFlex® High Speed Interior Fabric Door - 992
RapidFlex® High Speed Interior Fabric Door - 992

    RapidFlex® High Speed Interior Fabric Door - 992

    Google-Übersetzung,

    RapidFlex ®​ 992

    RapidFlex® Modell 992 ist ein hochbelastbares, verstrebtes Hochgeschwindigkeits-Stofftor für den Innen- und Außenbereich mit einer unabhängig getesteten Windlast von bis zu 4,0 psf. Zu seinen branchenführenden Standardsicherheitsfunktionen gehören eine Umkehrkante, zwei Sätze Infrarot-Hinderniserkennungssensoren und eine Türstoppvorrichtung.

    Unser RapidFlex​® Modell 992, ein Hochgeschwindigkeits-Rolltor aus Stoff mit Streben, eignet sich ideal für die Herstellung, die Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Kühlhäuser, Lagerhäuser und Vertriebsanlagen.​

    Entwickelt für hohe Zyklen

    Unser RapidFlex®-Schnelllauftor Modell 992 verfügt über ein federloses Design für minimale Unterbrechungen und Wartung, einen direkt montierten Getriebeantrieb, der Verschleiß minimiert, und seinen Frequenzumrichter, der plötzliche Stöße beim Starten und Stoppen des Tors minimiert. Dieses Schnelllauftor verfügt über ein Strebendesign, das einen schnellen Austausch der Stoffabschnitte ermöglicht, und die Streben reduzieren die Durchbiegung des Vorhangs, wenn das Tor unter Druck steht.

    Geringer Wartungsaufwand

    Dieses Hochgeschwindigkeits-Gewebetor bietet dank Sollbruchstelle, Aufprallerkennungsfunktion, Selbstreparatur per Druckknopf und Plug-and-Play-Verkabelung eine wartungsarme Lösung, sodass kein zugelassener Elektriker erforderlich ist. ​

    BIM-Objekte dienen der allgemeinen Referenz und sollten nicht für genaue Konstruktionsinformationen verwendet werden. Bitte wenden Sie sich an einen Overhead Door-Händler, wenn Sie genaue Abmessungen benötigen.

    Spezifikation
    • Standard max width: 16'
      Standard max height:
      15'
      Speed:
      Up to 65" per second
      Break-away self-reset
      designed to break away from the side guides to minimize damage and simply reset and self-repair after the event
      Wind load:
      up to 4.0 psf (Pressure/wind resistance value is the ultimate pressure tested at door width of 16')
      Wind strut:
      metal strut standard
      Interior application curtain material: 2 layers of PVC coated polyester with 1 layer of polyester weave
      Vision:
      20" high vision section across the width
      Operation:
      Direct drive motor and gearbox system with a door stop device
      Controls:

      • Variable frequency drive
      • NEMA 4X cULus listed
      • Onboard self-diagnostic and service reminder
      • Built-in padlockable field disconnect
      Obstruction detection:
      infrared sensors mounted in-plane to the door curtain at 18" and 50"-54" from floor
      Reversing safety edge:
      wireless monitored reversing edge
      Electrical availability**:

      120V AC 1PH, 208V AC 1PH†, 220V AC 1PH, 208V AC 3PH†, 230V AC 3PH, 460V AC 3PH, 575V AC 3PH†
      (†requires stand-alone mounted transformer)
      **Single phase available up to 10’ doors.
      Warranty: 5-year limited
      Options:

      • Exterior application curtain material: 3 layers of PVC-coated polyester with 2 layers of polyester weave
      • Actuation options: push button, key switch, pull switch, motion detector, radio control, loop detector, treadle switch
      • Signal device options: red/green LED warning light, horn/strobe combination, rotating warning light
      • Programmable LED lighting system: 3' tall light bar with red, yellow, green lighting
      • Sloped hood and non-drive end cover provide protection from debris and moisture
      • 20" high windows spaced evenly across width of door

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhigh-speed-interior-fabric-door-992
    • ProduktfamilieCommercial Doors
    • ProduktgruppeHigh Speed Doors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-12-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
    • IFCClassificationTür
    • Klassifizierung08 33 23.13
    • Format2014TitelOverhead Rapid Coiling Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 19 21
    • OmniClassTitelOverhead Composite Doors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika