Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sectional Steel Doors - 422
Sectional Steel Doors - 422

    Sectional Steel Doors - 422

    Google-Übersetzung,

    Das Sektionaltor Modell 422 aus Stahl ist ideal für Schwerlastanwendungen, die Schutz vor den Elementen erfordern. Diese Türen verfügen über eine Plattenstärke von 2 Zoll (51 mm), Zwischen- und Endpfosten aus 16-Gauge-Stahl, eine gerippte Stahlaußenseite und eine 26-Gauge-Stahlrückwand in weißer Ausführung. Die Polystyrol-Isolierung bietet einen R-Wert von 7,35. Das Modell 422 ist ein 20-Gauge-Stahltor, das in Größen bis zu 29 Fuß 2 Zoll Breite und 24 Fuß 1 Zoll Höhe (8890 mm und 7341 mm) erhältlich ist. Eine Vielzahl von Optionen – einschließlich Verstärkungsstreben, beweglichen Mittelpfosten und Motorbetrieb – ermöglichen den Einsatz dieser isolierten Schwerlasttüren in einer Vielzahl von gewerblichen und industriellen Umgebungen.

    BIM-Objekte dienen der allgemeinen Referenz und sollten nicht für genaue Konstruktionsinformationen verwendet werden. Bitte wenden Sie sich an einen Overhead Door-Händler, wenn Sie genaue Abmessungen benötigen.

    Spezifikation
    • Standard Features

      Standard max width: 29'2" (8890 mm)

      Standard max height: 24'1" (7341 mm)

      Warranty: 1 year limited

      Nominal thickness: 2" (51 mm)

      Insulation: expanded polystyrene

      R-value: 7.35 (1.29 W/Msq)

      Exterior steel: 20-gauge galvanized steel

      Exterior surface: ribbed

      Finish: white baked on-polyester

      End stiles: 16-gauge steel

      Center stiles: 16-gauge steel

      Interior color: white

      Back cover: 26-gauge galvanized steel (poly-bonded laminate, high impact polystyrene (HIPS) backed optional)

      Standard mounting: angle mount

      Standard track: 2" (51 mm)

      Standard springs: 10,000 cycle

      Weather Stripping: standard on bottom

      Operation: manual pull rope

      Lock: interior mounted slide lock ​​​​​​

      Door Options​

      • Chain Hoist or Electric Operator is recommended for doors above 10’ tall or more than 400 pounds
      • Bottom sensing edge
      • Full sash section with 1/8" (3 mm) DSB, insulated; 1/8" (3 mm) and 1/4" (6 mm) acrylic
      • Individual lites with 1/2" (13 mm) DSB
      • 3" (76 mm) track
      • Bracket mounting (not available on full vertical door tracks)
      • Higher-cycle springs in 25k, 50k, 75k, 100k cycles
      • Exhaust ports
      • Jamb weather seals
      • Bottom strips; including: looped PVC weatherstrips, flexible PVC astragal weatherstrips, and double-contact weatherstrips
      • Reinforcing struts of roll-formed, galvanized steel
      • Movable center posts for 2" (51 mm) or 3" (76 mm) tracks that roll away, with automatic safety catches that prevent door closure when posts are removed
      • Tumbler keyed lock
      • Window Glazing Options​
      • Impact Section Available
    Technische Spezifikation
    • Referenznummersectional-steel-doors-422
    • ProduktfamilieCommercial Doors
    • ProduktgruppeSectional Doors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-12-15
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
    • IFCClassificationTür
    • Klassifizierung08 36 13
    • Format2014TitelSectional Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 13 25 13
    • OmniClassTitelSectional Overhead Metal Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit