Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stormtite™ Rolling Steel Service Doors - 620
Stormtite™ Rolling Steel Service Doors - 620

    Stormtite™ Rolling Steel Service Doors - 620

    Google-Übersetzung,

    Diese Rolltore aus Stahl sind die ideale Wahl, um klimatisierte Luft drinnen und die Elemente draußen zu halten. Wie das Modell 610 bietet auch das Stormtite™ 620 die Option eines Vorhangs aus Stahl, Edelstahl oder Aluminium in einer Reihe von Ausführungen und Farben. Für eine verbesserte Wärmeeffizienz ist das 620 nur mit flachen Lamellenprofilen sowie Dichtungen an der Außenseite der Führungen, an der unteren Leiste und einer Haubenblende ausgestattet. Zusätzliche Dichtungen sind optional an der Innenseite der Führungen und am Haubensturz erhältlich.

    BIM-Objekte dienen der allgemeinen Referenz und sollten nicht für genaue Konstruktionsinformationen verwendet werden. Bitte wenden Sie sich an einen Overhead Door-Händler, wenn Sie genaue Abmessungen benötigen.

    Spezifikation
    • Door Options

      • Electric operator (RHX®, RSX®, RMX®) or crank operation
      • Bottom sensing edge
      • Sloping bottom bar
      • Between-jambs mounting
      • Stainless steel or aluminum slats
      • High-usage package
      • High-wind load (FBC, TDI, DADE)
      • Cylinder lock
      • Exhaust ports
      • Vision lites on 18 gau. steel slats with uniformly spaced openings of 3" x 5/8" (76 mm x 16 mm) or 10" x 1" (254 mm x 25.4 mm)
      • PowderGuard® Premium powder coat finish options are available in approximately 200 colors as well as custom matching to specification.
      • PowderGuard® Zinc and PowderGuard® Weathered finishes
      • Special application doors:
        - Oversized doors to 1500 sq. ft. (139.4 sq. m)
        - Combination doors with grilles and/or with full or partial standard, perforated or fenestrated slats
        - Spark-resistant doors, craneway doors, pass doors
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerstormtite-rolling-steel-service-doors-620
    • ProduktfamilieCommercial Doors
    • ProduktgruppeRolling Doors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-12-13
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
    • IFCClassificationTür
    • Klassifizierung08 33 23
    • Format2014TitelOverhead Coiling Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 13 25
    • OmniClassTitelOverhead Metal Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit