Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sectional Steel Doors - 432
Sectional Steel Doors - 432

    Sectional Steel Doors - 432

    Google-Übersetzung,

    Das Sektionaltor Modell 432 aus Stahl hat eine Plattenstärke von 2 Zoll (51 mm), eine Außenwand aus geripptem, verzinktem Stahl mit nominaler Stärke 24 und eine polygebundene Rückabdeckung. Die Polystyrol-Isolierung bietet einen R-Wert von 7,35. Eine Vielzahl von Optionen macht dieses Tor zu einer wirtschaftlichen Lösung für Anwendungen, die ein isoliertes Stahltor mittlerer Beanspruchung erfordern.

    BIM-Objekte dienen der allgemeinen Referenz und sollten nicht für genaue Konstruktionsinformationen verwendet werden. Bitte wenden Sie sich an einen Overhead Door-Händler, wenn Sie genaue Abmessungen benötigen.

    Spezifikation
    • Standard Features

      Standard max width: 20'2" (6147 mm)

      Standard max height: 16'1" (4902 mm)

      Warranty: 1 year limited

      Nominal thickness: 2" (51 mm)

      Exterior steel: 26-gauge galvanized steel

      Back cover: Poly-bonded laminate

      Insulation: expanded polystyrene

      R-value: 7.35 (1.29 W/Msq)

      Exterior surface: ribbed

      Finish: White or Industrial Brown baked-on polyester

      End stiles: 16-gauge steel

      Center stiles: 16-gauge steel

      Standard mounting: angle mount

      Standard track: 2" (51 mm)

      Standard springs: 10,000 cycle

      Weather Stripping: standard on bottom

      Operation: manual pull rope

      Lock: interior mounted slide lock ​​​​​​

      Door Options

      • Chain Hoist or Electric Operator is recommended for doors above 10’ tall or more than 400 pounds
      • 26-gauge galvanized steel back cover
      • High impact polystyrene (HIPS) back cover
      • Bottom sensing edge ​
      • Full sash section with 1/8" (3 mm) DSB, insulated; 1/8" (3 mm) and 1/4" (6 mm) acrylic ​
      • Individual lites with 1/2" (13 mm) DSB ​
      • 3" (76 mm) track ​
      • Higher-cycle springs in 25k, 50k, 75k, 100k cycles ​​
      • Exhaust ports ​
      • Jamb weather seals ​
      • Bottom strips; including: looped PVC weatherstrips, flexible PVC astragal weatherstrips, and double-contact weatherstrips ​
      • Reinforcing struts of roll-formed, galvanized steel ​
      • Movable center posts for 2" (51 mm) or 3" (76 mm) tracks that roll away, with automatic safety catches that prevent door closure when posts are removed ​
      • Tumbler keyed lock
      • Window Glazing Options​ ​
      • Warehouse Package – Quick install system available​
      • Impact Section Available
    Technische Spezifikation
    • Referenznummersectional-steel-doors-432
    • ProduktfamilieCommercial Doors
    • ProduktgruppeSectional Doors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-12-15
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
    • IFCClassificationTür
    • Klassifizierung08 36 13
    • Format2014TitelSectional Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 13 25 13
    • OmniClassTitelSectional Overhead Metal Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit