Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EverServe™ Springless Security Grilles - 671S

EverServe™ Springless Security Grilles - 671S

Google-Übersetzung,

​Das EverServe™-Gitter Modell 671S ist mit einem federlosen Design für einen kontinuierlichen, zuverlässigen Betrieb und eine längere Lebensdauer ausgestattet. Der hochfeste Vorhang aus verzinkten Stahlgliedern und massiven Stäben sorgt für erhöhte Haltbarkeit und Sicherheit. Dieses nach oben gewundene Sicherheitsgitter ermöglicht maximale Luftbewegung und Sicht und verfügt gleichzeitig über universelle Komponenten, um die Wartungsfreundlichkeit zu erhöhen.

Vorteile eines federlosen Roll-Sicherheitsgitters
Die EverServe™ Grille-Plattform ist eine branchenführende, leistungsorientierte Lösung zur Erweiterung unserer Rolling Security Grille-Produktlinie. Das EverServe™ Grille-System bietet Kunden hohe Zyklenleistung, Sicherheit, Haltbarkeit, maximale Luftbewegung und Sichtzugang und ist zugleich ein zuverlässiges System, das Ausfallzeiten minimiert und die Wartung erleichtert. Das federlose Design basiert auf der bewährten Konstruktion der Overhead Door™ Rolling Security Grille-Produktlinie und bietet erhebliche Verbesserungen, die eine 15-mal höhere Standardlebensdauer ermöglichen.

BIM-Objekte dienen der allgemeinen Referenz und sollten nicht für genaue Konstruktionsinformationen verwendet werden. Bitte wenden Sie sich an einen Overhead Door-Händler, wenn Sie genaue Abmessungen benötigen.

Spezifikation
  • Door Options

    • Motor options*: Available for supply voltages 220-240V AC 1-phase; 440-480V AC or 575V AC 3-phase (both 440-480 and 575V AC require transformer).
    • Curtain Pattern: Brick 9" on center vertical links with 2" on center rods spacing
    • Curtain Material: Mill aluminum link, galvanized steel solid rod, with mill aluminum spacer tube; Clear anodized aluminum link, galvanized steel solid rod, and clear anodized aluminum spacer tube; #4 or #2B stainless steel link, solid rod, and spacer tube and PowderGuard® Premium finish.
    • Guides: PowderGuard® Premium finish, PowderGuard® Zinc or Textured finish
    • Hood: PowderGuard® Premium or PowderGuard® Textured finish; stainless steel with #4 brush finish; anodized or mill finish aluminum
    • Safety Devices: Monitored electric sensing edge; additional set of photoelectric sensors
    • Control Panel: IP65 (NEMA 4/4X equivalent) control panel
    • Actuators: Push buttons, loop detectors, radio control, motion detectors or any combination thereof available for door operation/control ​​​​

    *If the voltage is too low a transformer may be needed. Larger doors may not be available with 1-phase power. Consult factory for information.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerspringless-security-grilles-671s
  • ProduktfamilieCommercial Doors
  • ProduktgruppeRolling Doors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-12-13
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialVerzinkter Stahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
  • IFCClassificationTür
  • Klassifizierung08 33 26
  • Format2014TitelOverhead Coiling Grilles
  • OmniClassNummer23-17 11 25 15
  • OmniClassTitelRolling Grilles
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit