Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Thermacore® Sectional Steel Doors - 594
Thermacore® Sectional Steel Doors - 594

    Thermacore® Sectional Steel Doors - 594

    Google-Übersetzung,

    Das Thermacore ® Sektionaltor Modell 594 bietet eine hervorragende Wärmeeffizienz für mittelschwere Anwendungen. Die Türen des Modells 594 verfügen über eine erhabene, holzgemaserte Oberfläche für ein dekorativeres Erscheinungsbild. Dieses Produkt ist eine außerordentlich beliebte Wahl für Wohnmobiltüren.

    BIM-Objekte dienen der allgemeinen Referenz und sollten nicht für genaue Konstruktionsinformationen verwendet werden. Bitte wenden Sie sich an einen Overhead Door-Händler, wenn Sie genaue Abmessungen benötigen.

    Spezifikation
    • Standard Features

      Standard max width: 20'2" (6147 mm)

      Standard max height: 16'1" (4902 mm)

      Panel thickness: 1 3/8" (35 mm)

      R-value: 12.76 (2.26 W/m2)

      U-value: .078 (.443 m2/W)

      Air infiltration: at 15 mph (24 kmph) .08 cfm/ft2 (1.46 m3/hr/m2)

      Thermal break: Hot Melt

      Exterior Steel: .012" (.3 mm) galv.

      Exterior Surface: raised panel, textured

      Standard springs: 10,000 cycle

      Wind load: Designs available for usage in high-wind conditions

      Warranty:

      10-year limited delamination
      1 year limited on door
      3 year/20,000 cycle limited on door & operator system (when purchased together; on material and workmanship)
      20-year limited on high performance fluoropolymer coating option

      Door Options

      • Chain Hoist or Electric Operator is recommended for doors above 10’ tall or more than 400 pounds
      • Insulated glass, tempered glass, polycarbonate, multi-wall polycarbonate, etc.
      • Aluminum sash section available up to 20'2" (6147 mm) wide
      • High performance fluoropolymer coating (Trinar® or equivalent)
      • High-usage package
      • Wind load options
      • Electric operator
      • Chain hoist
      • Posi-Tension™ drums
      • Safety bottom fixture
      • Bottom-sensing edge
      • Flexible jamb, header seal
      • Exhaust ports ​
      • Window Glazing Options​ ​​​
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerthermocore-sectional-steel-doors-594
    • ProduktfamilieCommercial Doors
    • ProduktgruppeSectional Doors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-12-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
    • IFCClassificationTür
    • Klassifizierung08 36 13
    • Format2014TitelSectional Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 13 25 13
    • OmniClassTitelSectional Overhead Metal Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit