Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pabco Glass Shaftliner Gypsum Wall Board

Pabco Glass Shaftliner Gypsum Wall Board

Google-Übersetzung,

GLASMATTE SHAFTLINER-PLATTE FÜR ERWEITERTEN LICHTSCHUTZ

PABCO GLASS SHAFTLINER eignet sich zum Auskleiden von Aufzugsschächten und zum Bauen von leichten Brandschutzwänden für Hohlraumschachtwände, Treppenhäuser und Bereichstrennwände in gewerblichen und Mehrfamilienhäusern. Sein proprietärer Gipskern ist mit Glasfasern verstärkt und mit einer markanten orangefarbenen, schimmelresistenten Glasfasermatte umhüllt. Diese Kombination sorgt für zusätzliche Dimensionsstabilität, die Verformungen, Wellen, Beulen und Durchhängen widersteht. Für PABCO GLASS SHAFTLINER gilt eine Garantie für eine längere Belichtung von bis zu 12 Monaten unter normalen Wetterbedingungen.

Spezifikation
  • Composition

    Core: Naturally occurring gypsum and proprietary additives


    Facer: Mold-resistant coated glass fiber mat

    Manufactured

    ASTM C1658

    Installation

    PABCO® Gypsum Shaftwall and Stairwell Systems Brochure


    PABCO® Gypsum Area Separation Wall Systems Brochure


    GA-620 Gypsum Area Separation Firewalls

    Mold/Mildew Resistance

    ASTM D3273
    10 (Highest Rating)

    Water Absorption

    ASTM C473
    ≤10% by weight

    Surface Burn

    ASTM E84
    Flame Spread 0
    Smoke Developed 0

    Combustibility

    ASTM E136
    Non-Combustible Gypsum Core

    Fire Resistance and Sound ControlThe PABCO® Sound Design Guide
    Sound Assembly Tool
    GA-600 Fire Resistance and Sound Control Design Manual
    Underwriters Laboratories - UL Product iQ® CKNX R7094 for the latest UL Design Numbers
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPabco_Glass_Shaftliner_Gypsum_Wall_Board
  • ProduktfamilieGypsum Wall Board
  • ProduktgruppeGlass Shaftliner Gypsum Wall Board
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-08-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Gipskarton- und Faserplatten
  • OmniClassNummer23-13 13 11 19
  • OmniClassTitelGypsum
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit