Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pabco Interior Ceiling Gypsum Ceiling Board

Pabco Interior Ceiling Gypsum Ceiling Board

Google-Übersetzung,

DURCHHÄNGUNGSFESTE DECKENPLATTE

PABCO Interior Ceiling ist eine durchhangfeste Gipsdeckenplatte, die für nicht feuerbeständige Deckenanwendungen entwickelt wurde. Die Deckenplatte wird mit einem formstabilen, nicht brennbaren Gipskern hergestellt, der so formuliert ist, dass er das Durchhängen der Decke deutlich reduziert. Die Platte wurde speziell für die Anwendung von wasserbasierten Strukturmaterialien auf einer 1/2-Zoll-Decke entwickelt.

Spezifikation
  • Composition


    Core: Naturally occurring gypsum and proprietary additives


    Paper: 100% recycled paper on front, back and long edges


    Manufactured

    ASTM C1396

    Installation

    GA-216 Application and Finishing of Gypsum Panel Products


    GA-214 Levels of Finish for Gypsum Panel Products


    ASTM C840 Standard Specification for Application and Finishing of Gypsum Board

    Humidified Deflection

    ASTM C473
    ≤5/16 inch

    Surface Burn

    ASTM E84
    Flame Spread 15
    Smoke Developed 0

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPabco_Interior_Ceiling_Gypsum_Ceiling_Board
  • ProduktfamilieGypsum Wall Board
  • ProduktgruppeInterior Ceiling Gypsum Ceiling Board
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-08-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Gipskarton- und Faserplatten
  • OmniClassNummer23-13 13 11 19
  • OmniClassTitelGypsum
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit