Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CIRCA
CIRCA
CIRCA
CIRCA
CIRCA
CIRCA
CIRCA
CIRCA
CIRCA

    CIRCA

    Google-Übersetzung,
    Mit der Gestaltung von Circa wollten die Designer von Pablo Studio ein Produkt schaffen, das revolutionär und doch vertraut ist. Sie haben nicht nur eine neue Lampe geschaffen, sondern auch einen neuen Archetyp für Innenbeleuchtung – einen, der die Grenzen zwischen der praktischen Arbeitslampe und der traditionellen Lampe mit Schirm verwischt. Das charakteristische Merkmal von Circa ist eine flache LED-Scheibe, die sich fließend über ihrem Achsenpunkt bewegt. Diese Mobilität ermöglicht es der Lampe, eine unendliche Anzahl von Positionen einzunehmen, während sie als Arbeitslampe fungiert und ausgewogenes Umgebungslicht abgibt. Circa unterstützt auch die Mobilgeräte des Benutzers, indem es einen USB-Ladeanschluss in die Tisch-, Boden- und Wandmodelle integriert. AUSZEICHNUNGEN: 2013 NY NOW Excellence in Product Design
    Spezifikation
    • FINISHES: White Graphite MATERIALS: ABS Shade Polycarbonate lens assembly Aluminum Stem ABS Base Steel Insert Fabric cord FEATURES: 360° shade rotation 45° shade tilt 4-Stage dim control Glare-free illumination USB Charging port Ships flat-packedSPECIFICATIONS: Voltage: 120V or 240V 60Hz Power consumption: 8.7W Color temperature: 2700K Note: 3000K/3500K models Available upon Request Luminosity: 500 Lumens Luminaire efficacy: 57 Lumens/Watt Color Rendition Index: 90 CRI ADA compliant Title 20 compliant 50K hour lifespan Cord length: 8’ (244cm) Global multi-plug adapter available CERTIFICATIONS: ETL, CE, PSE, RoHS NOTE: This lamp is not recommended for damp locations.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercirca
    • ProduktfamilieLighting
    • ProduktgruppeFloor Lighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-02-18
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Bodenleuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit