Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ELISE
ELISE
ELISE
ELISE
ELISE
ELISE
ELISE

    ELISE

    Google-Übersetzung,
    Elise ist eine konzeptionelle Hommage an das Maschinenzeitalter: stromlinienförmig, dezent und ehrlich in ihrer Funktion als Lichtquelle. Die Lampe ist eine Hommage an die klassischste aller Industrieformen, den Zylinder, und besteht aus zwei Elementen: Ein raffinierter Aluminiumsockel oder ein neuer Sockel aus poliertem Marmor verbirgt die Lichtquelle und bietet reichlich Ballast, während der hoch aufragende Diffusor aus mattiertem Acryl zu einem Leuchtfeuer wird. Durch seine selbstbewusste, geometrische Schlichtheit passt er bequem in die unterschiedlichsten Räume. Elise bietet einen vollständigen Dimmbereich und ist in Höhen von 12 bis 80 Zoll erhältlich.
    Spezifikation
    • FINISHES: Frosted PMMA shade / White Carrara Marble base Frosted PMMA shade / Black Marquina Marble base MATERIALS: Marble base PMMA diffuser FEATURES: Full-range dim (in-line rotary dimmer) SPECIFICATIONS: Voltage: 120V or 240V Cord length: 6’ (182cm) Color Rendition Index: 90 CRI BULB TYPE: Elise 32/48/60: LED E26/PAR30 8W 950 Lumens Elise 80: LED E26/PAR38 15.5W 1320 Lumens CERTIFICATIONS: UL listed
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerelise
    • ProduktfamilieLighting
    • ProduktgruppeTable Lighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-02-18
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Bodenleuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit