Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LANA
LANA
LANA
LANA
LANA
LANA
LANA
LANA
LANA
LANA

    LANA

    Google-Übersetzung,
    Inspiriert durch eine Verschmelzung von Handwerk und fortschrittlicher Fertigung ist die Lana-Serie so konzipiert, dass sie sich jedem Raum anpasst. Lana besteht aus einem einzigartigen magnetischen Filzschirm, der grenzenlose Befestigungsmöglichkeiten bietet. Die neue Kollektion wird mit einem magnetischen LED-Modul vorgestellt, das maximale Freiheit garantiert und die Befestigung der Leuchte an jeder eisenhaltigen Oberfläche ermöglicht, sodass drei unterschiedliche Persönlichkeiten entstehen: Wand, Tisch und Boden (mit verstellbarem Sockel). Jetzt in der neuen Lana Mini-Größe erhältlich, um auch kompakteren Räumen gerecht zu werden. AUSZEICHNUNGEN: IIDEX Gold Innovation Award 2015
    Spezifikation
    • SHADE FINISHES: Stone/Grey Charcoal/Grey Arctic Blue/grey Moss/Grey Plum/Grey WALL PLATE FINISH: White MATERIALS: Wool felt shade ABS light module neodymium magnets Steel base Steel mounting plate FEATURES: 360° shade rotation Unlimited height adjustability Magnetic attachment Full range dim control 100%-10% Optical SwitchSPECIFICATIONS: Voltage: 120-240V 60Hz Power consumption: 5.5W Color temperature: 3000K Luminosity: 350 Lumens Luminaire efficacy: 64 Lumens/Watt Color Rendition Index: 90+ CRI 50K hour lifespan Cord length: 9' (274cm) Global multi-plug adapter available 1 year warranty Patent pending BULB TYPE: LED High-output chip on board CERTIFICATIONS: ETL, CE, PSE, RoHS
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlana
    • ProduktfamilieLighting
    • ProduktgruppeFloor Lighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-02-18
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Bodenleuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit