Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LIM Light
LIM Light
LIM Light
LIM Light
LIM Light
LIM Light

    LIM Light

    Google-Übersetzung,
    Lim ist eine Studie des Reduktionismus und weniger eine Lampe als vielmehr ein Lichtleiter. Seine minimalistische Form formt eine Beleuchtungsfläche, die von einer ebenso minimalistischen Lichtquelle angetrieben wird – einer durchgehenden Reihe leistungsstarker, energieeffizienter LEDs, die diskret in der Armatur verborgen sind. Neben einem schlanken, drehbaren Arm, der es dem Benutzer ermöglicht, das Licht umzulenken, verfügt Lim über ein magnetisches Befestigungssystem, das die Leuchte mühelos tragbar und verstellbar macht. Lim ist in bis zu fünf verschiedenen Formfaktoren erhältlich und ermöglicht die Montage auf Tischen, auf dem Boden und unter der Oberfläche. AUSZEICHNUNGEN: 2010 iF Product Design Award 2009 Best of Neocon Silver
    Spezifikation
    • FINISHES: Brushed aluminum Graphite White MATERIALS: Aluminum arm Aluminum and steel table base Steel floor base FEATURES: Magnetic attachment Advanced LED array eliminates multiple shadows Full range dim control Optical switch Ships flat-packed SPECIFICATIONS: Voltage: 120-240V 60Hz Power consumption: 7W Color temperature: 3000K Luminosity: 325 Lumens Luminaire efficacy: 46 Lumens/Watt Color Rendition Index: 85 CRI 50K Hour lifespan Cord length: 10’ (304cm) Global multi-plug adapter available 1 year warranty BULB TYPE: (91x) High-output LED array CERTIFICATIONS: ETL, CE, RoHS, PSE 2010 California Energy Mandate Compliant
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlim
    • ProduktfamilieLighting
    • ProduktgruppeTable Lighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-02-18
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Tisch- und Stehleuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit