Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Luci Table & Floor
Luci Table & Floor
Luci Table & Floor
Luci Table & Floor
Luci Table & Floor
Luci Table & Floor
Luci Table & Floor
Luci Table & Floor
Luci Table & Floor
Luci Table & Floor

    Luci Table & Floor

    Google-Übersetzung,
    Luci ist eine vollständig wiederaufladbare tragbare Leuchte, mit der Sie Ihre Atmosphäre überallhin mitnehmen können, egal ob drinnen oder draußen. Luci zeichnet sich durch seine schlichte Form und seine hohe Haptik aus und verfügt über einen komplett bearbeiteten Aluminiumkörper, der sich hochwertig anfühlt und jedem intimen Moment oder geselligen Beisammensein Eleganz verleiht. Luci repräsentiert die Zukunft der Beleuchtung und verfügt über hochmoderne Dim-to-Warm-Lichttechnologie mit 3 voreingestellten Lichtstufen plus Dimmen im gesamten Bereich, die über einen optischen Schalter oben auf dem Schirm aktiviert werden. Luci verfügt außerdem über eine erstklassige Akkulaufzeit, die zwischen den Ladevorgängen viele Stunden ungebundene Beleuchtung ermöglicht. Luci ist sowohl als Tisch- als auch als Standmodell erhältlich und wird in drei eloxierten Maschinenoberflächen in Silber, Messing und Schwarz sowie strukturiertem Mattweiß angeboten. Designer: Pablo Pardo + Pablo Studio 2021
    Spezifikation
    • FINISHES: Satin Aluminum Brass Black Matte White MATERIALS: Aluminum Body Polycarbonate lens Fabric Cord FEATURES: Full range dim control (100-10%) 3-stage step dimming 18-180hr battery life 6hr charge time (using 10W USB-A block, not included) USB charging cable included Energy-efficient, flat-panel technology Glare-free illuminationSPECIFICATIONS: Voltage: 120V-240V 50/60Hz Consumption: 2.1W Color Temperature: 2700-2200K Warm Dim Luminosity: 135 Lumens Luminaire efficacy: 64 Lumens/Watt Color Rendition Index: 90+ CRI 50K hour lifespan Cable Length: 6’ (2m) IP Rating: IP54 CERTIFICATIONS: ETL,CE
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerluci-table-floor
    • ProduktfamilieLighting
    • ProduktgruppeFloor Lighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-02-18
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Bodenleuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit