Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Nivél Pendant
Nivél Pendant
Nivél Pendant
Nivél Pendant
Nivél Pendant
Nivél Pendant
Nivél Pendant
Nivél Pendant
Nivél Pendant
Nivél Pendant

    Nivél Pendant

    Google-Übersetzung,
    Nivél definiert die Zukunft der Pendelbeleuchtung neu. Die reine und elegante Silhouette von Nivél bietet eine bunte Palette gedrehter Schirmformen in Kombination mit einem beweglichen LED-Flachpanel, das sich elegant um die Achse dreht, um das Licht nach unten zu fokussieren oder als Wandfluter zu dienen und so eine nahtlose Lichtsteuerung für jeden Raum zu ermöglichen. Die Pendelleuchte Nivél kann einzeln oder in großen Gruppen mit mehreren Lichtern aufgehängt werden, die von einem einzigen fest verdrahteten Baldachin versorgt werden, sodass der Benutzer die Lichter auf jede gewünschte Höhe, Spannweite und Richtung ausrichten kann. Erhältlich in 2 Größen: 15 Zoll (38 cm) und 22 Zoll (56 cm) und 6 Pulverbeschichtungen in Mattweiß, Terrakotta, Waldgrün, Schieferblau, Espresso und strukturiertem Schwarz mit einer Auswahl an Graphit- oder weißem Stoffkabel und Deckenbaldachin. Nivél ist auch in flächenbündigen Varianten in Weiß für beide Größen erhältlich.
    Spezifikation
    • FINISHES: Cord: Black, White Shade: Black, White, Terracotta, Slate, Forest, Espresso MATERIALS: Steel Shade (15in) Aluminum Shade (22in) Fabric Cord Steel Canopy FEATURES: Fully Dimmable 45 Degree Shade Tilt SPECIFICATIONS: Voltage: 120V, 240V, 277V 50-60Hz (277V available on special order only) Power Consumption: 10.5W Color Temperature: 2700K Luminosity: 15"(550 Lm), 22"(740 Lm) Color Rendition Index: 90 CRI 50K hour lifespan Cable Length: 10’ (3m) (Field cuttable) CERTIFICATIONS: ETL, CE
    Technische Spezifikation
    • Referenznummernivel-pendant
    • ProduktfamilieLighting
    • ProduktgruppePendant Lighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-02-18
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit