Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SOLIS DRUM
SOLIS DRUM
SOLIS DRUM
SOLIS DRUM
SOLIS DRUM
SOLIS DRUM
SOLIS DRUM
SOLIS DRUM
SOLIS DRUM
SOLIS DRUM

    SOLIS DRUM

    Google-Übersetzung,
    Die neue Pendelleuchte Solis Drum ist die neueste Ergänzung der eleganten Pendelleuchtenfamilie Solis. Solis Drum bietet eine einzigartig ansprechende Mischung aus Licht und Schatten und besteht aus lasergeschnittenem Polyestergewebe in Kombination mit einer oberen und unteren Ringkonstruktion aus Aluminium, die es dem Schirm ermöglicht, unter Spannung zu hängen. Solis Drum verfügt außerdem über einen atemberaubenden LED-Kuppeldiffusor, der den Durchmesser des oberen Rings überspannt und Licht nach unten und zur Seite abstrahlt, um schimmernde, warme Muster auf den umgebenden Raum zu werfen. Der Effekt ist ein Gefühl der Schwerelosigkeit, das zu einer neuen Art der Beziehung mit der Lichtquelle einlädt. Perfekt über einem Esstisch, einem Eingangsbereich oder in großen Gruppen.
    Spezifikation
    • FINISHES: White Silver Black MATERIALS: Chrome plate steel Chrome plate aluminum Acrylic diffuser Polyester fabric shade Fabric cord FEATURES: Full-range dim Ships flat-packed High powered LED light source SPECIFICATIONS: Voltage: 120-277V 60Hz Power Consumption: 35W(24")80W(36") Color temperature: 2700K Note:3000K/3500K models Available upon Request Luminosity: 2500 Lumens (24") 5600 Lumens (36") Luminaire efficacy: 71 Lumens/Watt Color Rendition Index: 90 CRI 50K hour lifespan Cord length: 10’ (609cm) CERTIFICATIONS: ETL, RoHS, PSE
    Technische Spezifikation
    • Referenznummersolis-drum
    • ProduktfamilieLighting
    • ProduktgruppePendant Lighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-02-18
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit