Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
T.O Pendant
T.O Pendant
T.O Pendant
T.O Pendant
T.O Pendant
T.O Pendant
T.O Pendant
T.O Pendant
T.O Pendant

    T.O Pendant

    Google-Übersetzung,
    TO würdigt die Bedeutung des Lichts als Säule unseres täglichen Lebens. TO verfügt über einen eleganten Lichtstab, der an zwei dekorativen gewebten Nylonbändern aufgehängt ist, die mit überformten Elementen versehen sind, die eine vollständige 360-Grad-Drehung ermöglichen, um das Licht in alle Richtungen zu lenken. TO Pendant kann mit minimalem Aufwand von direktem, aufgabenorientiertem Licht in indirektes Ambiente verwandelt werden. Sein Aufhängungssystem ermöglicht ultimative Freiheit und Kreativität bei der Aufhängung in einer Vielzahl von Konfigurationen von linearen Serien bis hin zu mehrachsigen und mehrstufigen Gruppierungen, um atemberaubende Displays für Wohn- und Arbeitsumgebungen gleichermaßen zu schaffen. TO Pendant wird in den Ausführungen poliertes Chrom, Mattschwarz und Mattgrau angeboten, gepaart mit Aufhängungsbändern in gebranntem Orange, Graphit und Hellgrau und kann nach Belieben gemischt und angepasst werden. Entdecken Sie den Rest der Kollektion mit TO Table und Floor. Designer: Carmine Deganello + Pablo Studio 2023 AWARDS: 2023 Frame Award
    Spezifikation
    • FINISHES (Lamp): Chrome Matte Black Matte Grey FINISHES (Belts): Burnt Orange Graphite Light Grey MATERIALS: Aluminum Arm PMMA lens Fabric Cord Nylon Webbing FEATURES: 360° arm rotation 2-stage step dimming Advanced LED array eliminates multiple shadowsSPECIFICATIONS: Voltage: 120V-277V 50/60Hz Consumption: 10W Color Temperature: 2700K Luminosity: 750 Lumens Luminaire efficacy: 75 Lumens/Watt Color Rendition Index: 90+ CRI 50K hour lifespan Cable Length: 10’ (3m) BULB TYPE: High-output LED array CERTIFICATIONS: ETL,CE
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerto-pendant
    • ProduktfamilieLighting
    • ProduktgruppePendant Lighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-02-18
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit