Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Totem Pendant
Totem Pendant
Totem Pendant
Totem Pendant
Totem Pendant
Totem Pendant
Totem Pendant
Totem Pendant
Totem Pendant
Totem Pendant

    Totem Pendant

    Google-Übersetzung,
    Totem ist ein klassisches und äußerst vielseitiges LED-Hängebeleuchtungssystem, das aus exquisit geblasenen Opalglasschirmen besteht, die um eine modulare Plattform herum entworfen wurden. Die weichen, reinweißen geometrischen Formen von Totem bieten ein reizvolles Zusammenspiel einzigartiger Kombinationen, die jedem Raum Wärme und Eleganz verleihen. Benutzer können aus 4 Schirmgrößen in absteigender Reihenfolge (A, B, C, D) wählen, die sowohl in Einzel- als auch in Doppelschirmkombinationen eingesetzt werden können, um bis zu 20 einzigartige Modelle zu erstellen, die sowohl direkte als auch indirekte Beleuchtungsbedürfnisse erfüllen. Totem ist in 3 vollständig dimmbaren LED-Lichtmotorkombinationen erhältlich: Up/Down Light, Down Light und Flush Down Light, wobei jeder Schirm seinen eigenen Lichtmotor beherbergt. Diese Flexibilität ermöglicht die Erstellung atemberaubender Gruppierungen, die von der Decke bis zur Pendelhöhe in mehreren Größen und Formen reichen und sich am besten für Essbereiche, Eingangsfoyers und Flurdeckenszenarien eignen. Die Inspiration hinter dem Design war es, zufällige Kombinationen zu feiern und Planer zu ermutigen, personalisierte Beleuchtungslösungen zu erstellen, die einzigartig für ihre eigenen Räume sind. Entdecken Sie hier die Totem-Tischmodelle. Archiproduct Design Awards 2024: Konzept und Design
    Spezifikation
    • FINISHES (Shade): Opal Glass FINISHES (Canopy): White MATERIALS: Hand-blown Opal Glass Steel Canopy FEATURES: Dim-to-Warm (DTW) Light Source Fully dimmable Uplight/downlight Glare-free illumination SPECIFICATIONS: Voltage: 120V (100-277V 50/60Hz Available upon request) Power Consumption: 18W Color Temperature: 2700K-2200K DTW Note: 3000K/3500K models Available upon Request Luminosity: 1800 Lumens total (1400 down/400 up) Luminaire Efficacy: 100 Lumens/Watt Color Rendition Index: 90 CRI 50K hour lifespan Cable length: 10’ (305cm)(Field cuttable) CERTIFICATIONS: ETL, CE
    Technische Spezifikation
    • Referenznummertotem-pendant
    • ProduktfamilieLighting
    • ProduktgruppePendant Lighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-02-18
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit