MC3- Rahmen aus 1,2 mm hochbeständigem, verzinktem Stahl mit Vorrichtung für Kaltrauchdichtung und ausgestattet mit Ankern und Löchern zur Dübel- und Schraubenbefestigung.
Blatt mit 53 mm Dicke , hergestellt aus verzinktem Stahlblech , mit Steinwolle gefüllt.
Zertifiziertes Schloss mit CE-Kennzeichnung.
Zertifiziertes Scharnier mit CE-Kennzeichnung.
Bei Türen mit einer Nennhöhe von 2400 mm oder mehr ist ein zusätzliches Scharnier enthalten.
Feuerbeständiger schwarzer Griff mit Anti-Kupplungs-Norm DIN-Norm, hergestellt aus feuerfestem Polyamid mit Stahlkern.
Intumeszierende Dichtung peripher zwischen Rahmen und Blatt.
2 Hundebolzen.
Trennelemente für eine einfache Installation.
Typenschild.
Montage- und Wartungsanleitung.
Optionale Dichtungen.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Südamerika | Europa | Afrika |
|---|---|---|
Kolumbien | Deutschland | Marokko |
Frankreich | ||
Italien | ||
Portugal | ||
Spanien |