Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Akustikelement DISC
Akustikelement DISC
Akustikelement DISC
Akustikelement DISC

    Akustikelement DISC

    Drehen Sie mit DISC die Lautstärke im Büro einfach mal runter

    Flexibilität ist Trumpf bei unserem Akustikelement DISC. Wie man es dreht und im Raum bewegt, die DISC steht immer richtig. Obwohl aus dem Büro von heute – und von morgen sowieso – ein Datenträger wie die Compact Disc längst verschwunden ist, hat PALMBERG mit der Form seines neuen Raumteilers DISC eine Hommage an die CD entwickelt. Die nach ihrer Form benannte "DISC" liefert dem Nutzer nicht nur eine visuelle Privatsphäre durch einen pinnbaren Sichtschutz, sondern absorbiert darüber hinaus auch den Schall am Arbeitsplatz was die Konzentration der Office-Worker erhöht. Zusätzlich kann die „leise Scheibe“ durch eine leichtgängige Rotation schnell, einfach und rückenschonend im Raum von A nach B bewegt werden.

    Spezifikation
    • Ein Statement der leisen Töne

      Viel Glas, harte Böden und eine hohe Decke wirken sich häufig negativ auf die Akustik im Empfangsbereich aus. DISC sorgt für eine komfortable Raumakustik an Rückzugsorten wie der Wartezone. Die Scheibe hat einen Durchmesser von 1600 mm, ist mit Stoff bespannt und bietet durch das innenliegende Polyestervlies beste Absorptionseigenschaften. So können Besucher vor einem wichtigen Gespräch zur Ruhe kommen und sich entspannen.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdisc_TP
    • Produktfamilieoffice furniture
    • Produktgruppeacoustics
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-04-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1600
    • Breite (mm)1600
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialHolz
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Schalldämmungselemente
    • IFCClassificationMöbel
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit