Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Aluminum Louvered Blade
Aluminum Louvered Blade
Aluminum Louvered Blade
Aluminum Louvered Blade
Aluminum Louvered Blade
Aluminum Louvered Blade
    PalmShield

    Aluminum Louvered Blade

    Google-Übersetzung,
    Aluminium-Lamellenlamelle: 3,175 mm dicke Aluminiumlamelle mit einem installierten Profil von 50,8 mm x 72,97 mm (Höhe). Aluminium-Lamellenplanke: 25,4 mm x 127,2 mm Aluminiumrohrplanken im Abstand von 120,9 mm. Verbund-Lamellenplanke: 25,4 mm x 139,9 mm Verbundplanken im Abstand von 133,3 mm. Vinyl-Lamellenplanke: 25,4 mm x 127,2 mm Vinylplanken im Abstand von 146,9 mm. Herunterladbare Dateien: Bitte wählen Sie eine Option, um die entsprechenden Ressourcen anzuzeigen. Füllpaneel für Aluminium-Lamellenlamellen (PDF) Füllpaneel für Aluminium-Lamellenlamellen (DWG) Rahmen für Elite-Bodenschutzgitter (ZIP) Spezifikationen für Aluminium-Lamellenlamellen (DOC)
    Spezifikation
    • Infill Material: Aluminum Louvered Blade, Aluminum Louvered Plank, Composite Louvered Plank, Vinyl Louvered Plank Infill Material: Choose an optionAluminum Louvered BladeAluminum Louvered PlankComposite Louvered PlankVinyl Louvered PlankClear
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeraluminum-louvered-blade
    • ProduktfamilieGround Screen Infills
    • ProduktgruppeElite Louver
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-25
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bezäunung
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLouvres and components
    • Klassifizierung07 42 13
    • Format2014TitelMetal Wall Panels
    • OmniClassNummer23-15 13 19 11
    • OmniClassTitelMetal Wall Panels