Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Apex 04 Elite Modern Expanded Metal
PalmShield

Apex 04 Elite Modern Expanded Metal

Google-Übersetzung,
Herunterladbare Dateien Bitte wählen Sie eine Option, um die zugehörigen Ressourcen anzuzeigen. Elite Apex04 Paneelfüllung (PDF) Elite Apex04 Paneelfüllung (DWG) Elite Bodenfilterrahmen (ZIP) Elite Bodenfilterspezifikationen (DOC) Spezifikationen Visuelle Öffnung: 55 % Mechanische Öffnung: 74 % Längsraute: 13,5 cm Querraute: 1,3 cm Gewicht: 0,37 kg/m² Maximale Größe (Hochformat): 305 cm SWD x 122 cm LWD Materialstärke: 3,18 cm
Spezifikation
  • Infill Style: Choose an option, Apex01, Apex03, Apex04, Apex05, Bellesa, Cativar, De Moda, Garcia, Hinter, Luxos, Modig, Siro, Clear

Technische Spezifikation
  • Referenznummerapex-04-elite-modern-expanded-metal
  • ProduktfamilieGround Screen Infills
  • ProduktgruppeModern Expanded Metal
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-04-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bezäunung
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_48
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLouvres and components
  • Klassifizierung07 42 13
  • Format2014TitelMetal Wall Panels
  • OmniClassNummer23-15 13 19 11
  • OmniClassTitelMetal Wall Panels
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit