Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hinter Elite Modern Expanded Metal
PalmShield

Hinter Elite Modern Expanded Metal

Google-Übersetzung,
Herunterladbare Dateien Bitte wählen Sie eine Option, um die zugehörigen Ressourcen anzuzeigen. Elite Apex04 Paneelfüllung (PDF) Elite Apex04 Paneelfüllung (DWG) Elite Bodenfilterrahmen (ZIP) Elite Bodenfilterspezifikationen (DOC) Spezifikationen Visuelle Öffnung: 55 % Mechanische Öffnung: 74 % Längsraute: 13,5 cm Querraute: 1,3 cm Gewicht: 0,37 kg/m² Maximale Größe (Hochformat): 305 cm SWD x 122 cm LWD Materialstärke: 3,18 cm
Spezifikation
  • Infill Style: Chooseanoption Apex01, Apex03, Apex04, Apex05, Bellesa, Cativar, DeModa, Garcia, Hinter, Luxos, Modig, Siro, Clear - Fence - Screen - Screening - Screenwall - Enclosure - Dumpster - Mechanical Equipment Enclosure -

Technische Spezifikation
  • Referenznummerhinter-elite-modern-expanded-metal
  • ProduktfamilieGround Screen Infills
  • ProduktgruppeModern Expanded Metal
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-04-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bezäunung
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_48
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLouvres and components
  • Klassifizierung07 42 13
  • Format2014TitelMetal Wall Panels
  • OmniClassNummer23-15 13 19 11
  • OmniClassTitelMetal Wall Panels