Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
20-40-60 Dry Contact Timer Switch - Swidget S16008WA
20-40-60 Dry Contact Timer Switch - Swidget S16008WA

    20-40-60 Dry Contact Timer Switch - Swidget S16008WA

    Google-Übersetzung,

    Panasonic – Widget-Smart-Geräte

    Die Swidget-Produktlinie wurde entwickelt, um die einfache Integration von Heimautomatisierungs- und Smart Home-Märkten mit einzigartigen und flexiblen Lösungen zu unterstützen. Durch das Hinzufügen eines Swidget-Inserts wird das kabelgebundene Gerät zu einem leistungsstarken und flexiblen Smart Home-Gerät. Die Austauschbarkeit der Swidget Inserts stellt sicher, dass das System mit jedem bestehenden oder zukünftigen Smart Home-Funksystem zusammenarbeiten kann.

    20/40/60 Steuerschalter

    Mit dem 20/40/60-Steuerschalter können austauschbare Swidget-Einsätze installiert, entfernt oder ausgetauscht werden – wodurch sich Swidget optimal für Gebäuderenovierungen und Neubauten eignet. Der Steuerschalter Swidget 20/40/60 verwendet eine einfache 4-Draht-Schnittstelle, wodurch die Installation für jede einpolige oder Trockenkontaktanwendung einfach ist.

    PRODUKTDETAILS

    125VAC 5A modularer Smart Home-fähiger Zeitschaltuhr

    HAUPTMERKMALE

    • Eingebauter automatischer Abschalttimer für 20/40/60 Minuten
    • Einpolige und potenzialfreie Verkabelung, kompatibel für Beleuchtungs- und Lüfteranwendungen
    • Entspricht ASHRAE 62.2 bei Verwendung mit einem ASHRAE 62.2-konformen Lüfter/ERV/HRV
    • Große Auswahl an Anpassungs- und Funktionsoptionen mit Plug-and-Play-Swidget-Einsätzen
    • „Wandplatte nicht im Lieferumfang enthalten“
    Spezifikation
    • Product Number: S16008WA (White)

      Input Power Rating: 125VAC, 5A

      LED/CFL Load Rating: 300W

      Incandescent/Halogen Load Rating: 600W

      Horsepower Load Rating: 0.3HP

      Wiring Type: Pre-stripped wire leads (Line/Neutral/Switch) #16 AWG (Stranded), Ground screw

      Switch Configuration: Single pole, dry contact

      Testing and Code Compliance: UL1310/UL60730-1 CSA 22.2 #223/E60730-1 (Canada and US)

      Flammability: UL94 5VA

      Environmental: Indoor installation only

      Operating Temperature: 14F to 104F (-10C to 40C)

      Insert Voltage Output: Nominal 5VDC (+/- 5%)

      Insert DC Protection: CLASS 2 - Current limiting and thermal shutdown protection

      Insert Current Output: Constant current maximum 2.0A

      Warranty: 5 years

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerswidget-dry-contact-timer-switch
    • ProduktfamilieHome and Building Solutions
    • ProduktgruppeVentilation & Indoor Air Quality / Swidget Smart Controls
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-12-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele
    • IFCClassificationSchaltgerät
    • ETIM-CodeEC002611
    • ETIM-NameControl switch
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_51_17
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungControl circuit devices and timeswitches
    • Klassifizierung26 09 00
    • Format2014TitelInstrumentation and Control for Electrical Systems
    • OmniClassNummer23-35 37 00
    • OmniClassTitelElectrical Switches
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit