Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FiberRunner® Horizontal Tee - FRT12X4W4YL
Panduit

FiberRunner® Horizontal Tee - FRT12X4W4YL

Google-Übersetzung,

Wird an 12 x 4 Kanälen und/oder Formstücken befestigt, um einen 90° horizontalen Abzweig mit einem 4 x 4 Ausgang aus einer geraden horizontalen Strecke zu schaffen. Akzeptiert die optionale geteilte Abdeckung FRTSC12W4YL.

Spezifikation
  • Specifications
    Color - Yellow
    Overall Width (In.) - 17.61
    Overall Width (mm) - 447.3
    Overall Height (In.) - 4.22
    Overall Height (mm) - 107.3
    UL Listed - Yes
    Material - ABS
    Couplers Required - (2 pcs.) FRBC12X4YL (1 pc.) FRBC4X4YL
    Cover Part Number - FRTSC12W4YL
    Fitting Type - Horizontal Tee
    Series Type - 12 x 4 FiberRunner Fitting
    RoHS Compliancy Status - Compliant
    Min. Order Qty. - 1

Technische Spezifikation
  • Referenznummerfiberrunner-horizontal-tee-FRT12X4W4YL
  • ProduktfamilieElectrical
  • ProduktgruppeCable Trays and Horizontal Racks
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2011-02-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialABS
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_70_11_17
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCable trays
  • Klassifizierung27 05 36
  • Format2014TitelCable Trays for Communications Systems
  • OmniClassNummer23-37 11 13
  • OmniClassTitelCommunication Cable Trays
  • CSIUniFormatIICodeD50
  • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit