Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rack Mount Fiber Enclosures, FCE1
Panduit

Rack Mount Fiber Enclosures, FCE1

Google-Übersetzung,

Hält bis zu vier QuickNet™-Kassetten, FAP- oder FMP-Adapterplatten. Abmessungen: 1,74" H x 19" B x 18" T (44,4 mm x 483 mm x 457,8 mm)

    • Montage an Standard-EIA-19-Zoll-Rackschienen
    • Zur Aufnahme von QuickNet™-Glasfaserkassetten, QuickNet™- oder Opticom®-Glasfaser-Adapterplatten und Opticom®-Glasfaser-Spleißmodulen
    • Geeignet für alle vorkonfektionierten, feldkonfektionierten oder feldspleißenden Anwendungen
    • Bis zu vier Kassetten oder FAPs pro Höheneinheit für maximale Patchfelddichte
    • Die herausziehbare, nach unten kippbare Schublade bietet vollen Zugang von vorne zu allen Fasern und Kabeln
    • Integrierte Biegeradiuskontrolle und Kabelmanagement für LWL-Patchkabel
    • Innovatives Kabelmanagement auf der Rückseite zum ordnungsgemäßen Durchhängen/Aufspulen von Hauptkabelausbrüchen und Verbindungskabeln
    • Mehrere Hauptkabeleinführungsstellen
    • Einschließlich Glasfaserkabelführungskit (Tüllen, Kabelbinder, Spulen, Zugentlastungshalterung und ID-/Warnetiketten) für verschiedene Kabelmanagementlösungen
    Spezifikation
    • Overall Depth (In.) 18

      Overall Depth (mm) 457.8

      Overall Height (In.) 1.74

      Overall Height (mm) 44.4

      Color Black

      Number of Rack Spaces 1

      RoHS Compliancy Status Compliant

      Min. Order Qty. 1

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpanduit-037
    • ProduktfamilieElectronics
    • ProduktgruppeCommunication and Data Processing Equipment
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-06-25
    • Editionsnummer2
    • Höhe (Inches)1.74
    • Breite (Inches)19
    • Tiefe (Inches)18
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
    • UNSPSCNameData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
    • UNSPSCCode4322
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_80_77_28_21
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungData equipment cabinets
    • Klassifizierung33 82 00
    • Format2014TitelCommunications Distribution
    • OmniClassNummer23-19 15 00
    • OmniClassTitelCommunication Specialties
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL