Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
T-45 Power Rated Multi-Channel Raceway Base with Adh. 8ft.
Panduit

T-45 Power Rated Multi-Channel Raceway Base with Adh. 8ft.

Google-Übersetzung,
Pan-Way® T-45 Surface Raceway ist ein ästhetisch gestaltetes Mehrkanalsystem zum Verlegen, Schützen und Verbergen von Daten-, Sprach-, Video-, Glasfaser- und Stromkabeln.
  • UL- und CSA-bewertet 600 V; erfüllt die Standards UL 5A und CSA C22.2 Nr. 62.1-03; FT4-zertifiziert CE – entspricht LVD 2006/95/EC (EN50085-1, EN 50085-2-1)

  • Klappdeckel ermöglicht einfachen Zugang von beiden Seiten

  • Die optionale, werkseitig aufgebrachte selbstklebende Rückseite beschleunigt die Installation

  • Lieferung mit vorgestanzten Befestigungslöchern

  • Manipulationssicher

  • Wird mit den klappbaren T-45-Daten- oder Stromhalterungen, Offset-Boxen oder oberflächenmontierten Steckdosenlösungen abgeschlossen

Alle AW- (Arctic White) und Zwei- und Drei-Meter-Produkte sind nur außerhalb Nordamerikas als Standardartikel erhältlich. Wenden Sie sich für Mindestbestellmengen, Lagerbestände und andere Farbverfügbarkeiten an den Kundendienst.
Die tatsächliche Produktfarbe finden Sie in der Farbtabelle für Oberflächenlaufbahnen, die sich in den Auswahlhilfen befindet.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerpanduit-100
  • ProduktfamilieElectronics
  • ProduktgruppeCable Transmission and Reception Equipment
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2011-02-07
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente