Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CH PIR cold store sandwich panel
CH PIR cold store sandwich panel
CH PIR cold store sandwich panel
CH PIR cold store sandwich panel
    ARPANEL

    CH PIR cold store sandwich panel

    Google-Übersetzung,

    Die ARPANEL CH PIR-Kühlhaus-Sandwichpaneele mit Polyisocyanurat-Schaumkern bieten eine hervorragende Wärmeleistung zur Gewährleistung der Wärmedämmung von Wänden. Die Kühlhaus-Sandwichpaneele garantieren eine hervorragende Dichtheit des Raumes. Die Eigenschaften des PIR-Kerns und seine Kombination mit den Deckschichten verleihen den Paneelen eine sehr hohe mechanische Festigkeit. Die Kühlhaus-Sandwichpaneele sollten an der Innenseite der Struktur installiert werden. Dies gewährleistete eine einwandfreie und möglichst lange Funktionsfähigkeit der Anlage bei geringstmöglichem Energieverbrauch.

    Spezifikation
    • Thickness [mm] 120 140 160 200
      Fastening system Standard Standard Standard Standard
      Insulation core Polyisocyanurate foam PIR Polyisocyanurate foam PIR Polyisocyanurate foam PIR Polyisocyanurate foam PIR
      Panel width [mm] 1000/1100/1150 1000/1100/1150 1000/1100/1150 1000/1100/1150
      Available length [m] 2 – 18,5 2 – 18,5 2 – 18,5 2 – 18,5
      Thickness of ext. facing  [mm] 0,5-0,7 0,5-0,7 0,5-0,7 0,5-0,7
      Thickness of int. facing [mm]0,4-0,70,4-0,70,4-0,70,4-0,7
      Core density kg/m3 40 ± 3 40 ± 3 40 ± 3 40 ± 3
      Weight kg/m2 12,6 13,4 14,2 15,7
      Heat-transfer coefficient Ud,S = W/(m2 x K) *for 0°C 0,17 0,15 0,13 0,1
      Fire resistance:
      Acc. to PN-B-02867 NRO NRO NRO NRO
      Acc. to PN-EN 13501-1 B- s1,d0 B- s1,d0 B- s1,d0 B- s1,d0
      Acc. to PN-EN 13501-2 VERTICAL E 30/EI 30 E 30/EI 30 E 30/EI 30 E 60/EI 45/EW 60
      Acc. to PN-EN 13501-1 HORIZONTAL E 30/EI 30/EW 30 E 30/EI 30/EW 30 E 30/EI 30/EW 30 E 45/EI 45/EW 45
      Acc. to PN-EN 13501-5 Not applicable Not applicable Not applicable Not applicable
      Proper acoustic insulation [Rw(C,Ctr) dB] 24 (-2;-4) 24 (-2;-4) 24 (-2;-4) 24 (-2;-4)
      Sound absorption [αw] 0,15 0,15 0,15 0,15
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerch-pir-cold-store-sandwich-panel
    • ProduktfamilieSandwich panels
    • ProduktgruppeCold store sandwich panels
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2023-08-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyisocyanorate PIR
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Sandwichpaneele
    • IFCClassificationWand
    • ETIM-CodeEC011925
    • ETIM-NameSandwich panel
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_20_10_60_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStructural insulated panel systems
    • OmniClassNummer23-19 31 19 13 11
    • OmniClassTitelCold Storage Rooms

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa