Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
S MiWo MXL wall sandwich panel
S MiWo MXL wall sandwich panel
S MiWo MXL wall sandwich panel
    ARPANEL

    S MiWo MXL wall sandwich panel

    Google-Übersetzung,

    Die Wand-Sandwichpaneele ARPANEL S MiWo und S MiWo MXL bestehen aus zwei Deckschichten (der inneren und der äußeren) aus verzinktem und beschichtetem Stahlblech und einem Struktur- und Isolierkern aus Mineralwolle. Der Kern gewährleistet eine hervorragende Feuerbeständigkeit sowie eine hervorragende Wärme- und Schalldämmung und gewährleistet in Kombination mit dem hochwertigen verzinkten Stahlblech eine hohe mechanische Festigkeit und Haltbarkeit für eine lange Lebensdauer des mit ARPANEL-Sandwichpaneelen fertiggestellten Gebäudes. Das Design der Sandwichpaneele ermöglicht eine schnelle und einfache Installation sowohl im horizontalen als auch im vertikalen System. All diese Faktoren sorgen dafür, dass die Wandsandwichpaneele ARPANEL S MiWo und MiWo MXL den strengsten europäischen Normen entsprechen. Sie funktionieren perfekt in Einrichtungen, in denen der Brandschutz von zentraler Bedeutung ist, wie z. B. äußere und innere Trennwände zur Brandtrennung. Darüber hinaus sind die Sandwichpaneele ARPANEL S MiWo MXL mit erhöhter Kerndichte die ideale Lösung, wenn Produkte mit erhöhter Tragfähigkeit und mechanischer Festigkeit erforderlich sind, um den Einbau zusätzlicher Strukturelemente zu vermeiden.

    Spezifikation
    • Thickness [mm] 100 120 150 160 180 200
      Fastening system Standard Standard Standard Standard Standard Standard
      Insulation core MiWo Mineral wool MiWo Mineral wool MiWo Mineral wool MiWo Mineral wool MiWo Mineral wool MiWo Mineral wool
      Panel width [mm] 1000/1100/1150 1000/1100/1150 1000/1100/1150 1000/1100/1150 1000/1100/1150 1000/1100/1150
      Available length [m] 2-14,5 2-14,5 2-14,5 2-14,5 2-14,5 2-14,5
      Thickness of ext. facing [mm] 0,5-0,7 0,5-0,7 0,5-0,7 0,5-0,7 0,5-0,7 0,5-0,7
      Thickness of int. facing [mm]0,5-0,70,5-0,70,5-0,70,5-0,70,5-0,70,5-0,7
      Core density kg/m3 113±10% 113±10% 113±10% 113±10% 113±10% 113±10%
      Weight kg/m2 20,3 22,6 26,1 27,2 29,5 31,8
      Heat-transfer coefficient Ud,S = W/(m2 x K) 0,4 0,33 0,27 0,25 0,22 0,2
      Fire resistance:
      Acc. PN-B-02867 NRO NRO NRO NRO NRO NRO
      Acc. PN-EN 13501-1 A2-s1,d0 A2-s1,d0 A2-s1,d0 A2-s1,d0 A2-s1,d0 A2-s1,d0
      Acc. PN-EN 13501-2 VERTICAL E120/EI 60 E 120/EI 120 E 240/EI 240 E 240/EI 240 E 240/EI 240 E 240/EI 240
      Acc. PN-EN 13501-2 HORIZONTAL E 60/EI 60 E 120/EI 120 E 240/EI 180 E 240/EI 180 E 240/EI 240 E 240/EI 240
      Acc. PN-EN 13501-5 Not applicable Not applicable Not applicable Not applicable Not applicable Not applicable
      Proper acoustic insulation [Rw(C,Ctr) dB] 31 (-1;-3) 31 (-2;-3) 31 (-2;-3) 31 (-2;-3) 31 (-2;-3) 31 (-2;-3)
      Sound absorption [αw] 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15


    Technische Spezifikation
    • Referenznummers-miwo-mxl-wall-sandwich-panel
    • ProduktfamilieSandwich panels
    • ProduktgruppeWall sandwich panel
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2023-08-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMineralwolle
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Sandwichpaneele
    • IFCClassificationWand
    • ETIM-CodeEC011925
    • ETIM-NameSandwich panel
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_20_10_60_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStructural insulated panel systems
    • OmniClassNummer23-15 13 19
    • OmniClassTitelWall Panels

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa