Unsere Leuchte Pure Point Light verbreitet das natürliche Sonnenlicht von Parans Sonnenkollektor, dem SP4-Kollektor. Die Leuchte muss immer mit einem SP4-System (Parans-Sonnenkollektor) kombiniert werden.
Pure Point Light verbreitet das gesunde Sonnenlicht wie ein Spotlight. Es kann auf vielfältige Weise verwendet werden. Verwenden Sie die Leuchte, um einen dramatischen Punktstrahl zu erzeugen oder das Licht auf eine Oberfläche zu lenken. Es ist eine einfache Möglichkeit, Sonnenlicht in Innenräumen zu haben.
Die Leuchte ist nicht nur als Leuchte erhältlich, sondern muss mit dem tageslichtaktiven Solarkollektor SP4 kombiniert werden. Der SP4 verfügt über Hightech-Glasfaserkabel, die das Sonnenlicht bis zu 100 Meter (328 Fuß) in das Gebäude leiten. Die Qualität der Kabel lässt die Lichtqualität – den sichtbaren Teil des gesunden Vollspektrumlichts – und Leuchtkraft bis zu den Leuchten im Innenbereich erhalten.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Asien | Europa | Nordamerika |
|---|---|---|
China | Frankreich | USA |
Hongkong | Italien | |
Indien | Rumänien | |
Indonesien | Schweden | |
Malaysia | Spanien | |
Thailand | Vereinigtes Königreich | |
Vereinigte Arabische Emirate |