Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Heavy-Duty Decorator Spec Grade Receptacles, Back & Side Wire, 15-20A, 125V

Heavy-Duty Decorator Spec Grade Receptacles, Back & Side Wire, 15-20A, 125V

4.0 von 5 Sternen4.0(7 Bewertungen)
Google-Übersetzung,


Merkmale und Vorteile
  • Korrosionsbeständiges, plattiertes Stahlband, das in der Montage verriegelt ist, um zu verhindern, dass sich das Band vom Körper wegbiegt.
  • Einteilige dreifach abwischbare Stromkontakte aus Messing für dauerhaften Halt.
  • Robustes, kompaktes Design für eine einfachere Installation und lang anhaltende Leistung.
  • Leicht zugängliche, abbrechbare Verbindungslasche mit Leitungskontakt für eine schnelle und einfache Verdrahtung mit getrennten Stromkreisen.
  • Schlagfestes Nylon-Gesicht.
  • Gegeneinander isolierte Anschlussräume zur Plusleitereinhausung.
  • Seitlicher und interner Schraubdruckplatten-Rückseitendraht akzeptiert #14 - #10 AWG Massiv- oder Litzendraht.
  • Alle Geräte passen in die Standardwandplatte Nr. 26 mit Öffnung.
  • Tri-Drive-Anschluss und Befestigungsschrauben.
  • Der Auto-Ground-Clip gewährleistet eine positive Erdung.
  • Informationen zu Schutzpatenten finden Sie unter www.legrand.us/patents.

Spezifikationen

Allgemeine Information
Farbe braun
Typ: Behälter
Pflicht: Schwerlast
Besonderheiten: Rückseite, Seitendraht
Stil: Dekorateur

Auflistung von Agenturen/Informationen von Drittanbietern
  • CSA-Listing-Informationen: Nein
  • CUL-Eintragsnummer: Ja
  • cULus: Nein
  • cURus: Nein
  • Federal Spec: Ja
  • UL-Listing-Nr.: Nein
  • UN-SPS-C: 39121406
  • UR: Nein

Maße
Tiefe (USA): 0,833"
Höhe (USA): 3,281"
Breite (USA): 1,322"

Technische Information
Ampere: 15 Ampere
Volt: 250 V
Volt Wechselstrom: 250
Kapazität: Duplex
Sortentyp: Spezifikation

Herkunftsland
Herkunftsland: MEXIKO

www.legrand.ca/passandseymour
Technische Spezifikation
  • Referenznummersg-hd-d
  • ProduktfamilieSwitches and Receptacles
  • ProduktgruppeElectrical Receptacles
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-03-02
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Schaltsysteme und Einbaueinheiten

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit