Fed-Spec Grade USB Charger with Tamper-Resistant 20A Duplex Receptacles
4.2(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Merkmale und Vorteile
Insgesamt 3,1 A USB-Ladefähigkeit: Kombinierte AC-Duplex-Steckdosen umfassen zwei 5-Volt-DC-USB-Anschlüsse, die mit USB 2.0- und 3.0-kompatiblen Geräten funktionieren.
AC-Steckdosen erhältlich in 15 und 20 A, 125 V.
AC-Steckdosen sind standardmäßig manipulationssicher – ein patentiertes Verschlusssystem verhindert das unsachgemäße Einführen von Fremdkörpern.
Mehrere Farboptionen verfügbar.
Kabelanschlüsse an der Rückseite und an der Seite nehmen #14 AWG - #10 AWG Litzen- und Vollkupferdraht auf.
Auto-Ground-Clips aus Edelstahl sorgen für positive Erdung.
Informationen zu Schutzpatenten finden Sie unter www.legrand.us/patents.
Spezifikationen
Allgemeine Information Farbe grün Verfügbare Farben: Schwarz, Braun, Grau, Elfenbein, Hellmandel, Nickel, Rot und Weiß Typ: Manipulationssicher Stil: Dekorateur
Auflistung von Agenturen/Informationen von Drittanbietern
CSA-Listeninformationen: C22.2 Nr. 42, C22.2 Nr. 223
CSA-Standard: Ja
cULus: Ja
Federal Spec: Ja
Fed-Spezifikationsnummer: WC596
UL Listing No: Entspricht den Testanforderungen UL 498, UL 1310
UL-Standard: Ja
Maße Tiefe (USA): 1,392" Höhe (USA): 3,28" Breite (USA): 1,693"
Technische Information Ampere: 15A Entflammbarkeitsklasse: UL94 V2 (für Geräteabdeckung) 5 V (für Gerätekörper und -rahmen) Material: Vorderseite aus Polycarbonat; Nylonkörper NEMA-Konfigurationsnummer: 5-15R Betriebstemperatur Celsius: Maximal dauerhaft +60°C, minimal -40°C ohne Stoß Volt: 125V