Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Horizontal Split Case HVAC Pumps, 1800 RPM, 1200 RPM

Horizontal Split Case HVAC Pumps, 1800 RPM, 1200 RPM

4.0 von 5 Sternen4.0(12 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
EnviroFlo horizontale Split-Case-Pumpen bieten ein hocheffizientes Design, das den Energieverbrauch für ein umweltfreundlicheres, nachhaltigeres HLK-System minimiert. Und sie sind einfach zu warten, ohne störende Rohrverbindungen. Klappen Sie einfach den Deckel auf die HSC-Pumpe und Sie haben eine klare Sicht auf das gesamte rotierende Element, was die Wartung interner Komponenten erleichtert.

Die Patterson-Ingenieure haben bei diesen Pumpen den Abstand zwischen Innen- und Außenlagern verkürzt, um den Cantilever-Effekt auf die Pumpenwelle zu verringern und die Durchbiegung an den Dichtungsflächen zu verringern. Dies führt zu langen Wartungsintervallen für Dichtungen und Gehäuseringe. Die Pumpen werden optional auch mit Standard-Siliziumkarbid-Gleitringdichtungen oder Wolframkarbid geliefert.

Nachschmierbare Standard-Kugellager sind in einstückig gegossene Lagergehäuse eingesetzt. Bronze-Einbaukonstruktion mit austauschbaren Bronze-Wellenhülsen ist ebenfalls Standard; eine optionale Welle und Hülse aus Edelstahl sind erhältlich. Ein präzisionsgegossenes, dynamisch ausgewuchtetes Laufrad aus Bronze minimiert Vibrationen und maximiert die Lagerlebensdauer.

EnviroFlo HSC-Pumpengehäuse bestehen aus Gusseisen der Klasse 30 mit einer Welle aus Kohlenstoffstahl (Edelstahl ist optional). Diese Pumpen wurden entwickelt, um einen energieeffizienten Durchfluss von bis zu 6.000 gpm mit Förderhöhen von bis zu 160 ft tdh zu liefern, und bieten einen Standardgehäuse-Arbeitsdruck von 175 psi; optional sind 250 psi für ausgewählte Modelle verfügbar. Manometerhähne an den Saug- und Druckanschlüssen bieten vollständige Überwachungsflexibilität.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerpatterson-hsc-01
  • ProduktfamilieMotor Pumps
  • ProduktgruppeHSC
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2011-04-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen