Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Slab without bevel pavinature 60x40
Slab without bevel pavinature 60x40
Slab without bevel pavinature 60x40
    Pavigesa

    Slab without bevel pavinature 60x40

    Vorgefertigte hochfeste Betondecke der Marke Pavigesa®. Konzipiert für den Einsatz im Außenbereich, für den Einsatz im Fahrzeugverkehr oder für Fußgänger, erfüllt es alle Anforderungen der geltenden Vorschriften hinsichtlich mechanischer Beständigkeit, Haltbarkeit und Rutschfestigkeit in jeder Klimasituation. In Pavigesa® verwenden wir die Econature®-Technologie, die unsere vorgefertigten Betondecken in photokatalytische NO2-Kollektoren umwandelt und die Neutralisation von Treibhausgasen in Städten umwandelt. Unser Econature®-Boden erfordert die erforderliche Dekontaminierungsanforderung der Klasse 3 gemäß UNE 127197-1 2013. Jedes Detail ist wichtig, daher werden unsere Fertiger mit einem einzigartigen Druck- und Dichtungssystem auf dem Markt hergestellt, das von Pavigesa® seit 35 Jahren speziell entwickelt wurde, um die Außenporen des Fertigers zu verschließen und so ein einheitliches und wasserdichtes Finish von unschlagbarer Qualität zu erzielen. In Pavigesa® verwenden wir 20% des Rohmaterials, das aus recyceltem Material gewonnen wird, hauptsächlich aus dem Herstellungssystem selbst, was zu einer sehr geringen CO2-Produktion im Herstellungsprozess beiträgt.
    Spezifikation
    • Vibro-gepresster Betonbelag der Marke Pavigesa®. Physiko-mechanische Eigenschaften: • Bruchlast T> = 3,6 MPa • Bruchlast pro Längeneinheit (F)> = 250 N / mm² • Verschleißfestigkeit Klasse 4 Kennzeichnung I • Klasse 3 Rutschfestigkeit / Rutschfestigkeit gemäß CTE. Durchschnittlicher deklarierter Wert 75,0 - USRV • Kennzeichnung der Wasseraufnahmeklasse 2 B • Klimabeständigkeit Klasse 2 Kennzeichnung B. Wasseraufnahme Massen-% <= 6% PAVIGESA® VORGEFERTIGTE ADOQUINEN UND EMPFEHLUNGEN FÜR DIE PLATTENINSTALLATION 1. Unterstützungsbasis: • Option 1: Verdichteter Boden, 20 cm bis 25 cm • Option 2: Stahlbetonboden, 15 cm bis 20 cm mit 15 x 15 x 6 mm geschweißtem Gitter auf verdichtetem Boden, 20 cm bis 25 cm Es wird von der Stabilität des Landes abhängen. 2. Platzierung von Pflastersteinen und Platten: • 4 cm Flusssand ohne Ton oder 4 cm Kies mit 0-5 mm Körnung. • Pavigesa®-Fliesen oder -Fertiger. • Nacheinander Fugen mit Quarzsand bis zu 90-100% der Fuge. Die ungefähre Menge beträgt 7,0 kg / m2 • Verdichtung mit 400 kg mechanischer Schale (Gummi). Nicht für große Fliesen empfohlen. • Endgültiges Verfugen, bis die Platte verstopft ist. Die Plazierung des Pflastersystems und der Platten erfolgt als flexibler Belag, sodass kein Zementmörtel in die Plazierung einbezogen werden muss, solange die Kontur der zu bedeckenden Oberfläche ordnungsgemäß begrenzt ist (Bordstein oder ein anderes Begrenzungssystem). Es ist nicht erforderlich, zusätzliche Trennzeichen in den Teilen zu verwenden.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbaldosa_sin_bisel_pavinature_60x40
    • ProduktfamilieSlabs
    • ProduktgruppeSlabs
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-10-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)400
    • Breite (mm)600
    Verwandt
    • HauptmaterialBeton
    • Sekundär MaterialBeton
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)130
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Pflaster, Steine und Außenbeläge
    • IFCClassificationFloor
    • UNSPSCNameConcrete tiles or flagstones
    • UNSPSCCode30131703
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_93_60_19
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungConcrete pavers
    • Klassifizierung32 13 13
    • Format2014TitelConcrete Paving
    • OmniClassNummer23-11 21 17 11 17
    • OmniClassTitelPrecast Concrete Pavers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Nordamerika Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit