Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CMJ470 Ceiling Plate for Wood Joists and Concrete Ceilings at 16" Centers

CMJ470 Ceiling Plate for Wood Joists and Concrete Ceilings at 16" Centers

Google-Übersetzung,

Die CMJ470-Deckenplattenhalterung ist ideal für die Deckenmontage von Flachbildschirmen oder Projektoren und kann mit den vier mitgelieferten Holzschrauben mit Unterlegscheibe an einer fertigen Decke (Holzbalken) oder einem Holzträger oder mit dem Betonanker-Zubehörsatz ACC244 (separat erhältlich) an einer Strukturdecke (Beton) befestigt werden. Bei der Entwicklung wurde auf Ästhetik geachtet, alle Montageteile sind sauber abgedeckt, sodass jede Anwendung ein vollendetes Erscheinungsbild erhält.

Merkmale

  • Das Gerät verfügt über einen 1-1/2"-11,5 NPT-Anschluss zur Befestigung einer Verlängerungssäule oder einer Projektorhalterung
Spezifikation
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 300lb (136kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Product Dimensions; 18.00 X 1.35 X 3.45" (457 X 34 X 88mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 3.2lb (1.4kg)
    • Ship Dimensions; 9.5 x 1.5 x 24" (241.3 x 38.1 x 609.6mm)
    • UPC Code; 735029191155

    Variant ID: 34322266488963

    Variant SKU: CMJ470

    Type: Ceiling Plates

Technische Spezifikation
  • Referenznummercmj470
  • ProduktfamilieAdditional Products
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika