Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LCT650SD 1x2 Freestanding Desktop Stand for 24" to 49" Ultra-Wide Curved Monitors

LCT650SD 1x2 Freestanding Desktop Stand for 24" to 49" Ultra-Wide Curved Monitors

Google-Übersetzung,

Der freistehende 1x2-Desktop-Ständer von Peerless-AV bietet eine sichere, funktionale und praktische Montagelösung für ultrabreite gebogene Monitore von 24 bis 49 Zoll, ideal für Gaming und Streaming, Sicherheit, Kontrollräume und Handelsmarktanwendungen. Das einzigartige Design ermöglicht es, (2) Monitore in einem 1x2-Layout zu stapeln, um die Möglichkeit zur gleichzeitigen Anzeige mehrerer Quellen zu maximieren. Ein eingebauter Einstellknopf ermöglicht dem Benutzer die präzise Positionierung der Monitore, um Lücken zwischen den Blenden zu vermeiden. Das Hook-and-Hang™-Design mit zwei Bolzen ermöglicht die schnelle Installation oder Entfernung von Monitoren, wenn Wartungsarbeiten erforderlich sind. Der schlanke Sockel bietet eine stabile Unterstützung für die montierten Monitore und ein sauberes Aussehen, das ideal für jeden Arbeitsbereich ist.

Merkmale

  • Das universelle Design eignet sich für ultrabreite gebogene oder flache Monitore von 24 bis 49 Zoll mit VESA®-Mustern von 75 x 75 oder 100 x 100 mm
  • Das interne Kabelmanagement verbirgt die gesamte Verkabelung und sorgt so für eine saubere und übersichtliche Installation.
  • Der flache Sockel ist freistehend und ermöglicht so eine bequeme Aufstellung
  • Hook-and-Hang™-Adapter reduzieren den Installations- und Wartungsaufwand und ermöglichen den schnellen Austausch von Monitoren
  • Der obere Monitor kann vertikal entlang der Säule verstellt werden, um den richtigen Abstand zum Stapeln von zwei Monitoren zu gewährleisten
Spezifikation
  • Product Specs

    • Product Dimensions (W x H x D); 27.70" x 29.80" x 14.38" (704 x 757 x 365mm)
    • Product Weight; 23.1lb (10.5kg)
    • Load Capacity; 60lb (27.2kg)
    • Finish; Scratch Resistant Fused Epoxy
    • Color; Matte Black

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 16.38" x 5.50" x 28.38" (416 x 140 x 721mm)
    • Package Ship Weight; 25.2lb (11.4 kg)
    • Package UPC Code; 735029342557
    • Package Contents; Base, Pole, (2 Adaptor Brackets and Mounting Hardware

    Variant ID: 39355025457283

    Variant SKU: LCT650SD

    Type: Desktop Mounts

Technische Spezifikation
  • Referenznummerlct650sd
  • ProduktfamilieMounting Solutions
  • ProduktgruppeDesktop & Tablet Mounts
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit