Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SR598 SmartMount® Flat Panel Cart for 55" to 98"+ Displays

SR598 SmartMount® Flat Panel Cart for 55" to 98"+ Displays

Google-Übersetzung,

Der SR598 SmartMount® Flachbildschirmwagen wurde neu gestaltet und bietet nun eine Reihe neuer Funktionen, die diesen Wagen zur perfekten Lösung für jede Anwendung machen. Er bietet verbesserte Mobilität, ansprechendes Design, Höhenverstellung des Displays und einen stabilen dreiteiligen Sockel. All dies trägt zu einer stabilen und dennoch attraktiven Lösung bei, die schnell aufgebaut werden kann. Die 4-Zoll-Rollen erleichtern außerdem das Bewegen von Raum zu Raum, während die UL®-Zertifizierung sicherstellt, dass dies sicher durchgeführt werden kann.

Merkmale

  • Enthält einen dreiteiligen Boden zur Reduzierung von Verpackungsmüll und Kartongröße
  • Der dreiteilige Sockel sorgt außerdem für Festigkeit, Stabilität und eine schnelle Montage
  • 5 Grad negative Justierung hält selbst die schwersten Displays gerade
  • Open-Frame-Adapter hilft, Störungen beim Displayeingang zu vermeiden
  • UL/CUL-zertifiziert bietet ein vertrauenswürdiges Maß an Sicherheit
  • Sichere und einfache Manövrierbarkeit mit 4" (102 mm) Lenkrollen (zwei davon mit Feststellfunktion), die den UL/CUL-Anforderungen entsprechen
  • Integriertes Kabelmanagement schützt, enthält und verbirgt Kabel für eine saubere, professionelle Installation
  • Strukturierte schwarze Pulverbeschichtung hilft, Fingerabdrücke und Staub zu verbergen
  • Das optionale ACC-MS-Komponentenregal kann durch einfaches Anheben und Neupositionieren an beliebiger Stelle entlang der Säule positioniert werden
  • Die Universalhalterung passt für Displays mit Montagemustern von 200 x 200 mm bis 900 x 600 mm
  • Der Wagen enthält (4) Kunststoff-Bodenpolster für Fälle, in denen keine Rollen benötigt werden
Spezifikation
  • Product Specs

    • Dimensions (W x H x D); 46.01" x 68.38" x 29.00" (1169 x 1736 x 737mm)
    • Product Weight; 89lb (40.5kg)
    • Weight Capacity; 300lb (136.1kg)
    • Screen Range; 55'' - 98''+
    • Mounting Pattern; 200 x 200 up to 900 x 600mm
    • Color; Black
    • Finish; Textured Powder Coat

    Package Specs

    • Shipping Weight; 112lb (51kg)
    • Ship Dimensions; 47.60" x 38.20" x 9.40" (1210 x 970 x 240m)
    • UPC Code; 735029304975
    • Package Contents; Base, Left Leg, Right Leg, (2) Aluminum Columns, Universal Display Adaptor, (2) Swivel Casters, (2) Locking Swivel Casters, (4) Plastic Base Pads, Hardware & Instructions

    Variant ID: 29193756901491

    Variant SKU: SR598

    Type: Cart

Technische Spezifikation
  • Referenznummersr598
  • ProduktfamilieMounting Solutions
  • ProduktgruppeCarts & Stands
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika