Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DS-VW765-LAND SmartMount® Full-Service Video Wall Mount- Landscape for 40" to 65" Displays

DS-VW765-LAND SmartMount® Full-Service Video Wall Mount- Landscape for 40" to 65" Displays

Google-Übersetzung,

Die Full-Service-Videowandhalterung von Peerless-AV ist einfach zu konfigurieren, schnell zu installieren und im Handumdrehen zu warten. Erstellen Sie jede erdenkliche Konfiguration, aber überlassen Sie die mühsamen Berechnungen den benutzerdefinierten Wandplattenabstandshaltern. Das innovative Design der Halterung ist vollgepackt mit zeitsparenden Funktionen wie werkzeuglosen Mikroeinstellungen und einfachem Zugriff auf jedes Display für eine schnelle Wartung.

Merkmale

  • Modulare Halterung für unbegrenzte Videowand-Displaykonfigurationen
  • Displays und Halterungen sitzen bündig an der Wand und sorgen so für ein sauberes Erscheinungsbild
  • Integrierte Kabelführungshalterungen vereinfachen die Verkabelung zwischen den Displays
  • Dank des Federmechanismus rasten die Displays sicher an der Wand ein.
  • Einfache, werkzeuglose Mikroeinstellungen an 8 Punkten zur nahtlosen Ausrichtung der Displays
  • Der Auszieh-/Aufstellmechanismus bietet schnellen Wartungszugang. Die offene Wandplattenarchitektur ermöglicht den vollständigen Zugang zur Wand und erweitert so die Optionen für das Strom- und Kabelmanagement.
  • Mitgelieferte Sicherheitshardware verhindert, dass die Halterung aus der Wand herausragt
  • Einstellbare VESA®-Montagelochmuster in 100-mm-Schritten, beginnend bei 200 x 200 mm bis hin zu 700 x 400 mm, zusätzliche Muster werden mit Adapterplatten unterstützt
  • Wiederverwendbare, individuelle Wandabstandshalter machen Rätselraten und Installationsberechnungen vor Ort überflüssig (separat erhältlich)
Spezifikation
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 40" to 65"
    • VESA Pattern; 200 x 200 up to 700 x 400
    • Weight Capacity; 125lb (56.8kg)
    • Color; Black
    • Finish; Scratch Resistant Fused Epoxy
    • Security Features; Security Hardware
    • Distance from Wall; 3.08 - 3.83" (78 - 97mm)
    • Product Dimensions; 35.00" x 20.00" x 3.08"-3.83" (890 x 508 x 78-97mm)
    • Product Weight; 33.0lb (15kg)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 40lb (18Kg)
    • Ship Dimensions; 22.25 x 4.25 x 37.13" (565.2 x 108.0 x 943.1mm)
    • UPC Code; 735029278771

    Variant ID: 29193698214003

    Variant SKU: DS-VW765-LAND

    Type: Video Wall

Technische Spezifikation
  • Referenznummerds-vw765-land
  • ProduktfamilieMounting Solutions
  • ProduktgruppeLED Video Wall Mounts
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika