Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KOF555 Outdoor Digital Menu Boards

KOF555 Outdoor Digital Menu Boards

Google-Übersetzung,

Steigern Sie die Drive-Thru-Verkäufe und verbessern Sie die Bestelleffizienz mit den digitalen Outdoor-Menütafeln von Peerless-AV, die für die 55-Zoll-Outdoor-Displays Peerless-AV® XHB554, Samsung OH55F/A und LG 55XE4F-M konzipiert sind. Diese wetterfesten Outdoor-Geräte bieten niedrige Betriebskosten, ein modulares Design und eine einfache Installation durch zwei Personen. Durch die Umstellung auf Digitaltechnik mit den digitalen Outdoor-Menütafeln von Peerless-AV müssen Sie statische Menüinhalte nicht mehr den ganzen Tag über manuell aktualisieren. Stattdessen können die digitalen Inhalte per Fernzugriff und in Echtzeit aktualisiert werden, wodurch ein nahtloses Drive-Thru-Erlebnis für Kunden und ein effizienteres Restaurant geschaffen wird.

Unterstützt 55" Outdoor Digital Signage Displays der Marken:

LG- und Samsung-Displays müssen zusätzlich erworben werden.

Weitere Informationen finden Sie weiter unten auf der Registerkarte „Funktionen“.

Merkmale

  • Entwickelt zur Unterstützung der 55" Peerless-AV® XHB554, Samsung OH55F/A und LG 55XE4F-M Outdoor-Displays, um maximale Flexibilität zum besten Preis zu bieten
  • Elegantes, minimalistisches Design schützt Displays und interne Geräte und verbessert gleichzeitig die Drive-Thru-Ästhetik
  • Schlank und elegant, aber dennoch robust genug für den Einsatz in jeder Außenanwendung rund um die Uhr
  • Durch das modulare Design können Displays von vorne installiert werden, ohne die angrenzenden Einheiten zu beeinträchtigen
  • Unverlierbare Sicherheitsverschlüsse verhindern unbefugten Zugriff und Vandalismus
  • Konzipiert für ein gängiges 8-Zoll-Grundplattenmontagemuster, mit 30° Drehpositionierung zur Auswahl des besten Betrachtungswinkels für Ihre Kunden
  • Ermöglicht die Befestigung auf einem vorhandenen Fundament, sodass kein neuer Beton gegossen werden muss*
  • UL 48-zertifiziert
  • Erstellen Sie eine vollständig integrierte Drive-Thru-Lösung mit einer Vielzahl von Optionen – SEPARAT ERHÄLTLICH : Lautsprecher-/Mikrofon-Kit (KOF-OPT-SPK) ? Media Player-Speicherlüfter (KOF-OPT-FAN) ? Internes Media Player-Regal (KOF-OPT-SHELF) ? Stromverteilereinheit (KOF-OPT-ELECTRICAL)
  • Zubehör – SEPARAT ERHÄLTLICH : Sockelbolzenschablone (ACCK121) – Samsung OH55F/A Display-Montage-/Luftstrom-Kit für KOF555-1/2/3 (KOF-OPT-SAM**) – LG 55XE4F Display-Montage-/Luftstrom-Kit für KOF555-1/2/3 (KOF-OPT-LG**)
  • *Solange es die Anforderungen für verschiedene Windlastspezifikationen erfüllt
  • **Erforderliches Add-on zur Verwendung mit einem Samsung- oder LG-Display. Zusätzlicher Kauf erforderlich.
Spezifikation
  • Product Specs

    • KOF555-1 Dimensions (W x H x D); 28.38" x 75.67" x 12.70" (721 x 1922 x 322mm)
    • KOF555-2 Dimensions (W x H x D); 57.17" x 75.67" x 12.70" (1452 x 1922 x 322mm)
    • KOF555-3 Dimensions (W x H x D); 85.97" x 75.67" x 12.70" (2184 x 1922 x 322mm)
    • KOF555-1 Product Weight; 132lb (60kg)
    • KOF555-2 Product Weight; 163lb (74kg)
    • KOF555-3 Product Weight; 194lb (88kg)
    • Finish; Textured Powder Coat
    • Available Colors; Black

    Package Specs

    • KOF555-1 Package Size (W x H x D); 38.00" x 84.00" x 27.00" (966 x 2134 x 686mm)
    • KOF555-2 Package Size (W x H x D); 60.00" x 84.00" x 40.00" (1524 x 2134 x 1016mm)
    • KOF555-3 Package Size (W x H x D); 96.00" x 84.00" x 48.00" (2438 x 2134 x 1219mm)
    • KOF555-1 Package Ship Weight; 185lb (84kg)
    • KOF555-2 Package Ship Weight; 224lb (102kg)
    • KOF555-3 Package Ship Weight; 290lb (132kg)
    • KOF555-1 UPC Code; 735029341840
    • KOF555-2 UPC Code; 735029341857
    • KOF555-3 UPC Code; 735029341864
    • Package Contents; Digital Menu Board Enclosure, Mounting Hardwar and Instructions

    Variant ID: 39479051911299, 39479051944067, 39479051976835

    Variant SKU: KOF555-1, KOF555-2, KOF555-3

    Type: Kiosk

Technische Spezifikation
  • Referenznummerkof555
  • ProduktfamilieOutdoor Solutions
  • ProduktgruppeOutdoor Kiosks
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Fernseher

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit